• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Prolunga per punta, gambo dritto, lunghezza totale: 12 poll., tipo N 580

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0580-001.500
0580-001.590
0580-001.780
0580-001.980
0580-002.000
0580-002.380
0580-002.490
0580-002.500
0580-002.530
0580-002.580
0580-002.640
0580-002.710
0580-002.780
0580-002.790
0580-002.820
0580-002.870
0580-002.950
0580-003.000
0580-003.170
0580-003.260
0580-003.450
0580-003.500
0580-003.660
0580-003.700
0580-003.730
0580-003.800
0580-003.970
0580-003.990
0580-004.000
0580-004.040
0580-004.300
0580-004.370
0580-004.390
0580-004.500
0580-004.570
0580-004.620
0580-004.700
0580-004.760
0580-004.800
0580-004.850
0580-004.920
0580-004.980
0580-005.000
0580-005.060
0580-005.110
0580-005.160
0580-005.560
0580-005.790
0580-005.940
0580-005.950
0580-006.000
0580-006.040
0580-006.150
0580-006.250
0580-006.350
0580-006.530
0580-007.940
0580-008.000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

24.93 €

6 giorni 1.523306NAS907h8Nitriding

24.93 €

6 giorni 1.5926306NAS907h8Nitriding

28.17 €

6 giorni 1.7826306NAS907h8Nitriding

25.99 €

6 giorni 1.9829306NAS907h8Nitriding

24.06 €

6 giorni 229306NAS907h8Nitriding

21.71 €

6 giorni 2.3837306NAS907h8Nitriding

19.70 €

6 giorni 2.4937306NAS907h8Nitriding

17.17 €

6 giorni 2.537306NAS907h8Nitriding

25.99 €

6 giorni 2.5337306NAS907h8Nitriding

25.99 €

6 giorni 2.5837306NAS907h8Nitriding

25.99 €

6 giorni 2.6437306NAS907h8Nitriding

24.93 €

6 giorni 2.7142306NAS907h8Nitriding

23.89 €

6 giorni 2.7842306NAS907h8Nitriding

24.93 €

6 giorni 2.7942306NAS907h8Nitriding

24.93 €

6 giorni 2.8242306NAS907h8Nitriding

24.93 €

6 giorni 2.8742306NAS907h8Nitriding

25.99 €

6 giorni 2.9542306NAS907h8Nitriding

19.79 €

6 giorni 342306NAS907h8Nitriding

22.84 €

6 giorni 3.1742306NAS907h8Nitriding

20.66 €

6 giorni 3.2642306NAS907h8Nitriding

25.99 €

6 giorni 3.4549308NAS907h8Nitriding

23.62 €

6 giorni 3.549308NAS907h8Nitriding

27.04 €

6 giorni 3.6649308NAS907h8Nitriding

25.99 €

6 giorni 3.749308NAS907h8Nitriding

27.04 €

6 giorni 3.7349308NAS907h8Nitriding

23.89 €

6 giorni 3.855308NAS907h8Nitriding

22.84 €

6 giorni 3.9755308NAS907h8Nitriding

27.04 €

6 giorni 3.9955308NAS907h8Nitriding

22.84 €

6 giorni 455308NAS907h8Nitriding

21.80 €

6 giorni 4.0455308NAS907h8Nitriding

22.84 €

6 giorni 4.360308NAS907h8Nitriding

24.93 €

6 giorni 4.3760308NAS907h8Nitriding

30.26 €

6 giorni 4.3960308NAS907h8Nitriding

25.99 €

6 giorni 4.560308NAS907h8Nitriding

28.17 €

6 giorni 4.5760308NAS907h8Nitriding

28.17 €

6 giorni 4.6260308NAS907h8Nitriding

24.06 €

6 giorni 4.760308NAS907h8Nitriding

24.93 €

6 giorni 4.7663.5308NAS907h8Nitriding

27.04 €

6 giorni 4.863.5308NAS907h8Nitriding

28.17 €

6 giorni 4.8563.5308NAS907h8Nitriding

24.06 €

6 giorni 4.9263.5308NAS907h8Nitriding

30.26 €

6 giorni 4.9863.5308NAS907h8Nitriding

27.99 €

6 giorni 563.5308NAS907h8Nitriding

26.42 €

6 giorni 5.0663.5308NAS907h8Nitriding

34.46 €

6 giorni 5.1163.5308NAS907h8Nitriding

27.04 €

6 giorni 5.1663.5308NAS907h8Nitriding

28.17 €

6 giorni 5.5668.5308NAS907h8Nitriding

36.55 €

6 giorni 5.7968.5308NAS907h8Nitriding

39.77 €

6 giorni 5.9468.5308NAS907h8Nitriding

27.99 €

6 giorni 5.9568.5308NAS907h8Nitriding

32.28 €

6 giorni 668.5308NAS907h8Nitriding

34.53 €

6 giorni 6.0475308NAS907h8Nitriding

40.83 €

6 giorni 6.1575308NAS907h8Nitriding

40.83 €

6 giorni 6.2575308NAS907h8Nitriding

31.31 €

6 giorni 6.3575308NAS907h8Nitriding

51.39 €

6 giorni 6.5375308NAS907h8Nitriding

40.74 €

6 giorni 7.9490310NAS907h8Nitriding

46.76 €

6 giorni 890310NAS907h8Nitriding

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 135

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico