• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Prolunga per punta, gambo dritto, lunghezza totale: 6 poll., tipo N 579

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0579-001.500
0579-001.590
0579-001.780
0579-001.980
0579-002.000
0579-002.380
0579-002.400
0579-002.490
0579-002.500
0579-002.530
0579-002.580
0579-002.640
0579-002.710
0579-002.780
0579-002.790
0579-002.820
0579-002.870
0579-002.950
0579-003.000
0579-003.050
0579-003.170
0579-003.200
0579-003.260
0579-003.450
0579-003.500
0579-003.570
0579-003.660
0579-003.700
0579-003.800
0579-003.970
0579-003.990
0579-004.000
0579-004.040
0579-004.090
0579-004.220
0579-004.370
0579-004.390
0579-004.500
0579-004.570
0579-004.620
0579-004.700
0579-004.760
0579-004.800
0579-004.850
0579-004.920
0579-004.980
0579-005.000
0579-005.160
0579-005.500
0579-005.560
0579-005.800
0579-005.940
0579-005.950
0579-006.040
0579-006.150
0579-006.200
0579-006.250
0579-006.350
0579-006.450
0579-006.530
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

12.28 €

6 giorni 1.523153NAS907h8Nitriding

12.11 €

6 giorni 1.5926153NAS907h8Nitriding

12.11 €

6 giorni 1.7826153NAS907h8Nitriding

13.33 €

6 giorni 1.9829153NAS907h8Nitriding

12.11 €

6 giorni 229153NAS907h8Nitriding

12.46 €

6 giorni 2.3837153NAS907h8Nitriding

14.20 €

6 giorni 2.437153NAS907h8Nitriding

9.22 €

6 giorni 2.4937153NAS907h8Nitriding

10.09 €

6 giorni 2.537153NAS907h8Nitriding

12.80 €

6 giorni 2.5337153NAS907h8Nitriding

10.09 €

6 giorni 2.5837153NAS907h8Nitriding

12.28 €

6 giorni 2.6437153NAS907h8Nitriding

10.18 €

6 giorni 2.7142153NAS907h8Nitriding

10.18 €

6 giorni 2.7842153NAS907h8Nitriding

13.33 €

6 giorni 2.7942153NAS907h8Nitriding

12.28 €

6 giorni 2.8242153NAS907h8Nitriding

12.28 €

6 giorni 2.8742153NAS907h8Nitriding

12.28 €

6 giorni 2.9542153NAS907h8Nitriding

10.09 €

6 giorni 342153NAS907h8Nitriding

11.24 €

6 giorni 3.0542153NAS907h8Nitriding

9.93 €

6 giorni 3.1742153NAS907h8Nitriding

10.18 €

6 giorni 3.242153NAS907h8Nitriding

8.97 €

6 giorni 3.2642153NAS907h8Nitriding

10.09 €

6 giorni 3.4549154NAS907h8Nitriding

10.18 €

6 giorni 3.549154NAS907h8Nitriding

10.18 €

6 giorni 3.5749154NAS907h8Nitriding

10.09 €

6 giorni 3.6649154NAS907h8Nitriding

10.18 €

6 giorni 3.749154NAS907h8Nitriding

12.28 €

6 giorni 3.855154NAS907h8Nitriding

12.28 €

6 giorni 3.9755154NAS907h8Nitriding

12.28 €

6 giorni 3.9955154NAS907h8Nitriding

10.18 €

6 giorni 455154NAS907h8Nitriding

10.09 €

6 giorni 4.0455154NAS907h8Nitriding

10.09 €

6 giorni 4.0955154NAS907h8Nitriding

14.20 €

6 giorni 4.2255154NAS907h8Nitriding

10.71 €

6 giorni 4.3760154NAS907h8Nitriding

10.02 €

6 giorni 4.3960154NAS907h8Nitriding

13.33 €

6 giorni 4.560154NAS907h8Nitriding

13.33 €

6 giorni 4.5760154NAS907h8Nitriding

11.24 €

6 giorni 4.6260154NAS907h8Nitriding

13.15 €

6 giorni 4.760154NAS907h8Nitriding

10.71 €

6 giorni 4.7663.5154NAS907h8Nitriding

11.24 €

6 giorni 4.863.5154NAS907h8Nitriding

11.84 €

6 giorni 4.8563.5154NAS907h8Nitriding

11.84 €

6 giorni 4.9263.5154NAS907h8Nitriding

14.38 €

6 giorni 4.9863.5154NAS907h8Nitriding

12.20 €

6 giorni 563.5154NAS907h8Nitriding

14.38 €

6 giorni 5.1663.5154NAS907h8Nitriding

15.77 €

6 giorni 5.568.5154NAS907h8Nitriding

13.15 €

6 giorni 5.5668.5154NAS907h8Nitriding

16.48 €

6 giorni 5.868.5154NAS907h8Nitriding

17.60 €

6 giorni 5.9468.5154NAS907h8Nitriding

13.77 €

6 giorni 5.9568.5154NAS907h8Nitriding

17.44 €

6 giorni 6.0475154NAS907h8Nitriding

18.91 €

6 giorni 6.1575154NAS907h8Nitriding

17.00 €

6 giorni 6.275154NAS907h8Nitriding

17.60 €

6 giorni 6.2575154NAS907h8Nitriding

15.42 €

6 giorni 6.3575154NAS907h8Nitriding

19.70 €

6 giorni 6.4575154NAS907h8Nitriding

19.70 €

6 giorni 6.5375154NAS907h8Nitriding

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 135

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico