• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Svasatore gambo dritto a 3 tagli 60° 472

Svasatore gambo dritto a 3 tagli 60° 472
  • Sconto volumi elevati

Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0472-006.300
0472-008.000
0472-012.500
0472-016.000
0472-020.000
0472-025.000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Tip diameter d3
(mm)
Standard

19.62 €

Disponibile 4 giorni 6.34551.6DIN334

19.62 €

Disponibile 4 giorni 85062DIN334

24.68 €

Disponibile 4 giorni 12.55683.2DIN334

31.50 €

Disponibile 4 giorni 1663104DIN334

42.39 €

Disponibile 4 giorni 2067105DIN334

57.76 €

Disponibile 4 giorni 2571106.3DIN334

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 60 work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type HSS Coating Y/N NA
Number of flutes(sheet) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico