Svasatore gambo dritto a 3 tagli 90° 1326

Svasatore gambo dritto a 3 tagli 90° 1326
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter.
· Using A coating achieves a longer life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1326-004.300
1326-005.000
1326-005.800
1326-006.000
1326-006.300
1326-007.000
1326-008.000
1326-008.300
1326-010.000
1326-010.400
1326-011.500
1326-012.400
1326-013.400
1326-015.000
1326-016.500
1326-019.000
1326-020.500
1326-023.000
1326-025.000
1326-026.000
1326-028.000
1326-030.000
1326-031.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Tip diameter d3
(mm)

38.89 €

1 Disponibile 8 giorni 4.34041.3

43.11 €

1 6 giorni 54041.5

47.15 €

1 Disponibile 8 giorni 5.84551.5

43.11 €

1 6 giorni 64551.5

38.89 €

1 Disponibile 8 giorni 6.34551.5

44.46 €

1 Disponibile 8 giorni 75061.8

51.06 €

1 6 giorni 85062

46.06 €

1 Disponibile 6 giorni 8.35062

48.65 €

1 Disponibile 8 giorni 105062.5

52.51 €

1 6 giorni 10.45062.5

55.12 €

1 Disponibile 8 giorni 11.55682.8

56.72 €

1 6 giorni 12.45682.8

72.27 €

1 Disponibile 8 giorni 13.45682.9

65.08 €

1 Disponibile 10 giorni 1560103.2

79.07 €

1 6 giorni 16.560103.2

85.51 €

1 Disponibile 8 giorni 1963103.5

94.68 €

1 8 giorni 20.563103.5

91.14 €

1 8 giorni 2367103.8

115.61 €

1 8 giorni 2567103.8

142.59 €

1 6 giorni 2667103.8

137.64 €

1 8 giorni 2871124

130.54 €

1 8 giorni 3071124.2

153.78 €

1 8 giorni 3171124.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Tip angle (θ) 90 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type HSS Coating Y/N Disponibile
Coating Type A Number of flutes(sheet) 3 Standard DIN335
Coating Details TiAℓN

Supporto tecnico