Svasatore gambo dritto a 3 tagli 90° 327

Svasatore gambo dritto a 3 tagli 90° 327
  • Sconto volumi elevati
Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter. Long product life with TiN coating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0327-005.000
0327-006.300
0327-008.000
0327-008.300
0327-009.400
0327-010.000
0327-010.400
0327-011.500
0327-012.400
0327-013.400
0327-015.000
0327-016.500
0327-020.500
0327-025.000
0327-030.000
0327-031.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Tip diameter d3
(mm)

49.49 €

1 6 giorni 54041.5

49.49 €

1 6 giorni 6.34551.5

38.95 €

1 8 giorni 85062

48.86 €

1 Disponibile 6 giorni 8.35062

69.93 €

1 8 giorni 9.45062.2

53.55 €

1 Disponibile 6 giorni 105062.5

61.90 €

1 6 giorni 10.45062.5

56.55 €

1 Disponibile 6 giorni 11.55682.8

64.46 €

1 6 giorni 12.45682.8

53.55 €

1 Disponibile 6 giorni 13.45682.9

56.85 €

1 8 giorni 1560103.2

79.80 €

1 10 giorni 16.560103.2

99.72 €

1 Disponibile 6 giorni 20.563103.5

148.97 €

1 6 giorni 2567103.8

145.31 €

1 6 giorni 3071124.2

142.94 €

1 6 giorni 3171124.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Tip angle (θ) 90 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type HSS Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN Number of flutes(sheet) 3 Standard DIN335

Supporto tecnico