Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Tip diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.63 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 40 | 4 | 1.3 | ||
24.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 40 | 4 | 1.5 | |
24.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5.8 | 45 | 5 | 1.5 | |
24.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 45 | 5 | 1.5 | |
27.59 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 45 | 5 | 1.5 | ||
23.95 € | 1 | 6 giorni | 7 | 50 | 6 | 1.8 | ||
30.27 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | 50 | 6 | 1.8 | ||
27.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 50 | 6 | 2 | |
28.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.3 | 50 | 6 | 2 | |
33.72 € | 1 | 6 giorni | 9.4 | 50 | 6 | 2.2 | ||
32.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 50 | 6 | 2.5 | |
37.47 € | 1 | 6 giorni | 10.4 | 50 | 6 | 2.5 | ||
35.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 11.5 | 56 | 8 | 2.8 | |
39.62 € | 1 | 6 giorni | 12.4 | 56 | 8 | 2.8 | ||
38.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 13.4 | 56 | 8 | 2.9 | |
34.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15 | 60 | 10 | 3.2 | |
44.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16.5 | 60 | 10 | 3.2 | |
65.52 € | 1 | 6 giorni | 19 | 63 | 10 | 3.5 | ||
59.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20.5 | 63 | 10 | 3.5 | |
77.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 23 | 67 | 10 | 3.8 | |
88.76 € | 1 | 6 giorni | 25 | 67 | 10 | 3.8 | ||
123.08 € | 1 | 6 giorni | 28 | 71 | 12 | 4 | ||
120.42 € | 1 | 6 giorni | 30 | 71 | 12 | 4.2 | ||
136.04 € | 1 | 6 giorni | 31 | 71 | 12 | 4.2 |
Loading...
Application | Smussatura foro | Tip angle (θ) | 90 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
Number of flutes(sheet) | 3 | Standard | DIN335 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Tip diameter d3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali