Svasatore gambo dritto a 3 tagli, 90° (set di 327) 499

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0499-7.000

Codice componente
0499-7.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

353.99 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip angle (θ) 90 Blade diameter (d1)(mm) 6.30/8.30/10.40/12.40/16.50/20.50 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type HSS Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN Number of flutes(sheet) 3 Overall Length L1(mm) 45/50/50/56/60/63
shank diameter d2(mm) 5/6/6/8/10/10 Tip diameter d3(mm) 1.50/2.00/2.50/2.80/3.20/3.50 Standard DIN335

Si trova sulla pagina di Svasatore gambo dritto a 3 tagli, 90° (set di 327) 499, il codice articolo è il seguente: 0499-7.000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0499-7.000.

Supporto tecnico