Punta a gambo dritto, 3 X D, tipo N 2463

Punta a gambo dritto, 3 X D, tipo N 2463
  • Sconto volumi elevati
Highly versatile carbide solid drill. Supports various workpiece materials such as aluminum or general steel. FIRE coating achieves longer life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2463-001.000
2463-001.100
2463-001.200
2463-001.300
2463-001.400
2463-001.500
2463-001.600
2463-001.700
2463-001.800
2463-001.900
2463-002.000
2463-002.100
2463-002.200
2463-002.300
2463-002.400
2463-002.500
2463-002.600
2463-002.700
2463-002.800
2463-002.900
2463-003.000
2463-003.100
2463-003.200
2463-003.300
2463-003.400
2463-003.500
2463-003.600
2463-003.700
2463-003.800
2463-003.900
2463-004.000
2463-004.100
2463-004.200
2463-004.300
2463-004.400
2463-004.500
2463-004.600
2463-004.700
2463-004.800
2463-004.900
2463-005.000
2463-005.100
2463-005.200
2463-005.300
2463-005.400
2463-005.500
2463-005.600
2463-005.700
2463-005.800
2463-005.900
2463-006.000
2463-006.100
2463-006.200
2463-006.300
2463-006.400
2463-006.500
2463-006.600
2463-006.700
2463-006.800
2463-006.900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

33.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1626

33.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1728

32.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2830

33.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1.3830

33.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1.4932

31.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5932

35.81 €

1 6 giorni 1.61034

32.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1.71034

32.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1.81136

32.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1.91136

35.29 €

1 Disponibile 6 giorni 21238

35.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2.11238

35.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2.21340

35.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2.31340

36.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2.41443

36.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2.51443

36.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2.61443

41.66 €

1 Disponibile 6 giorni 2.71646

41.66 €

1 Disponibile 6 giorni 2.81646

41.66 €

1 Disponibile 6 giorni 2.91646

45.66 €

1 6 giorni 31646

44.07 €

1 Disponibile 6 giorni 3.11849

48.86 €

1 6 giorni 3.21849

45.16 €

1 Disponibile 6 giorni 3.31849

47.96 €

1 Disponibile 6 giorni 3.42052

46.36 €

1 Disponibile 6 giorni 3.52052

51.84 €

1 Disponibile 6 giorni 3.62052

49.84 €

1 Disponibile 6 giorni 3.72052

52.54 €

1 Disponibile 6 giorni 3.82255

54.72 €

1 Disponibile 6 giorni 3.92255

55.12 €

1 Disponibile 6 giorni 42255

56.92 €

1 Disponibile 6 giorni 4.12255

56.92 €

1 Disponibile 6 giorni 4.22255

63.09 €

1 Disponibile 6 giorni 4.32458

63.09 €

1 Disponibile 6 giorni 4.42458

55.12 €

1 Disponibile 6 giorni 4.52458

63.09 €

1 Disponibile 6 giorni 4.62458

63.09 €

1 Disponibile 6 giorni 4.72458

67.27 €

1 Disponibile 6 giorni 4.82662

67.27 €

1 Disponibile 6 giorni 4.92662

67.27 €

1 Disponibile 6 giorni 52662

67.27 €

1 Disponibile 6 giorni 5.12662

88.31 €

1 6 giorni 5.22662

88.31 €

1 6 giorni 5.32662

91.89 €

1 6 giorni 5.42866

91.89 €

1 6 giorni 5.52866

100.56 €

1 6 giorni 5.62866

100.56 €

1 6 giorni 5.72866

100.56 €

1 6 giorni 5.82866

100.56 €

1 6 giorni 5.92866

98.88 €

1 6 giorni 62866

123.28 €

1 6 giorni 6.13170

123.28 €

1 6 giorni 6.23170

123.28 €

1 6 giorni 6.33170

123.28 €

1 6 giorni 6.43170

101.50 €

1 6 giorni 6.53170

101.50 €

1 6 giorni 6.63170

101.50 €

1 6 giorni 6.73170

101.50 €

1 6 giorni 6.83474

101.50 €

1 6 giorni 6.93474

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN6539
Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h7 Coating Details FIRE

Supporto tecnico