Punta a gambo dritto, 5 X D, tipo N 2464

Punta a gambo dritto, 5 X D, tipo N 2464
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Highly versatile carbide solid drill.
· Supports various workpiece materials such as aluminum or general steel.
· FIRE coating achieves longer life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2464-001.000
2464-001.100
2464-001.200
2464-001.300
2464-001.400
2464-001.500
2464-001.600
2464-001.700
2464-001.800
2464-001.900
2464-002.000
2464-002.100
2464-002.200
2464-002.300
2464-002.400
2464-002.500
2464-002.600
2464-002.700
2464-002.800
2464-002.900
2464-003.000
2464-003.100
2464-003.200
2464-003.300
2464-003.400
2464-003.500
2464-003.600
2464-003.700
2464-003.800
2464-003.900
2464-004.000
2464-004.100
2464-004.200
2464-004.300
2464-004.400
2464-004.500
2464-004.600
2464-004.700
2464-004.800
2464-004.900
2464-005.000
2464-005.100
2464-005.200
2464-005.300
2464-005.400
2464-005.500
2464-005.600
2464-005.700
2464-005.800
2464-005.900
2464-006.000
2464-006.100
2464-006.200
2464-006.300
2464-006.400
2464-006.500
2464-006.600
2464-006.700
2464-006.800
2464-006.900
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance Coating Details

24.87 €

Disponibile 6 giorni 11234G.S.h7h7FIRE

25.01 €

Disponibile 6 giorni 1.11436G.S.h7h7FIRE

25.88 €

Disponibile 6 giorni 1.21638G.S.h7h7FIRE

26.19 €

Disponibile 6 giorni 1.31638G.S.h7h7FIRE

27.61 €

Disponibile 6 giorni 1.41840G.S.h7h7FIRE

28.19 €

Disponibile 6 giorni 1.51840G.S.h7h7FIRE

28.19 €

Disponibile 6 giorni 1.62043G.S.h7h7FIRE

28.83 €

6 giorni 1.72043G.S.h7h7FIRE

30.41 €

Disponibile 6 giorni 1.82246G.S.h7h7FIRE

29.83 €

Disponibile 6 giorni 1.92246G.S.h7h7FIRE

30.41 €

Disponibile 6 giorni 22449G.S.h7h7FIRE

30.72 €

Disponibile 6 giorni 2.12449G.S.h7h7FIRE

32.35 €

Disponibile 6 giorni 2.22753G.S.h7h7FIRE

32.93 €

Disponibile 6 giorni 2.32753G.S.h7h7FIRE

34.59 €

Disponibile 6 giorni 2.43057G.S.h7h7FIRE

32.93 €

Disponibile 6 giorni 2.53057G.S.h7h7FIRE

35.46 €

Disponibile 6 giorni 2.63057G.S.h7h7FIRE

39.17 €

Disponibile 6 giorni 2.73361G.S.h7h7FIRE

39.49 €

Disponibile 6 giorni 2.83361G.S.h7h7FIRE

39.49 €

Disponibile 6 giorni 2.93361G.S.h7h7FIRE

37.75 €

Disponibile 6 giorni 33361G.S.h7h7FIRE

40.75 €

Disponibile 6 giorni 3.13665G.S.h7h7FIRE

40.75 €

Disponibile 6 giorni 3.23665G.S.h7h7FIRE

43.59 €

Disponibile 6 giorni 3.33665G.S.h7h7FIRE

45.81 €

Disponibile 6 giorni 3.43970G.S.h7h7FIRE

45.34 €

Disponibile 6 giorni 3.53970G.S.h7h7FIRE

49.21 €

Disponibile 6 giorni 3.63970G.S.h7h7FIRE

49.52 €

Disponibile 6 giorni 3.73970G.S.h7h7FIRE

49.52 €

Disponibile 6 giorni 3.84375G.S.h7h7FIRE

51.10 €

Disponibile 6 giorni 3.94375G.S.h7h7FIRE

48.10 €

Disponibile 6 giorni 44375G.S.h7h7FIRE

52.05 €

Disponibile 6 giorni 4.14375G.S.h7h7FIRE

52.05 €

Disponibile 6 giorni 4.24375G.S.h7h7FIRE

66.91 €

Disponibile 6 giorni 4.34780G.S.h7h7FIRE

66.91 €

Disponibile 6 giorni 4.44780G.S.h7h7FIRE

64.45 €

Disponibile 6 giorni 4.54780G.S.h7h7FIRE

71.02 €

Disponibile 6 giorni 4.64780G.S.h7h7FIRE

71.02 €

Disponibile 6 giorni 4.74780G.S.h7h7FIRE

73.39 €

Disponibile 6 giorni 4.85286G.S.h7h7FIRE

73.39 €

Disponibile 6 giorni 4.95286G.S.h7h7FIRE

71.02 €

Disponibile 6 giorni 55286G.S.h7h7FIRE

81.84 €

Disponibile 6 giorni 5.15286G.S.h7h7FIRE

81.84 €

Disponibile 6 giorni 5.25286G.S.h7h7FIRE

72.04 €

Disponibile 6 giorni 5.35286G.S.h7h7FIRE

91.25 €

Disponibile 6 giorni 5.45793G.S.h7h7FIRE

89.90 €

Disponibile 6 giorni 5.55793G.S.h7h7FIRE

91.25 €

Disponibile 6 giorni 5.65793G.S.h7h7FIRE

91.25 €

Disponibile 6 giorni 5.75793G.S.h7h7FIRE

97.72 €

Disponibile 6 giorni 5.85793G.S.h7h7FIRE

97.72 €

Disponibile 6 giorni 5.95793G.S.h7h7FIRE

94.81 €

Disponibile 6 giorni 65793G.S.h7h7FIRE

88.51 €

Disponibile 6 giorni 6.163101G.S.h7h7FIRE

88.51 €

Disponibile 6 giorni 6.263101G.S.h7h7FIRE

85.96 €

Disponibile 6 giorni 6.363101G.S.h7h7FIRE

88.51 €

Disponibile 6 giorni 6.463101G.S.h7h7FIRE

89.60 €

6 giorni 6.563101G.S.h7h7FIRE

104.81 €

Disponibile 6 giorni 6.663101G.S.h7h7FIRE

104.81 €

Disponibile 6 giorni 6.763101G.S.h7h7FIRE

97.53 €

Disponibile 6 giorni 6.869109G.S.h7h7FIRE

104.81 €

Disponibile 6 giorni 6.969109G.S.h7h7FIRE

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Tool Material Type Carbide Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico