• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto corta GT500 515

Punta a gambo dritto corta GT500 515
  • Sconto volumi elevati

A FIRE (TiAlN) coated drill made of powder HSS, ideal for machining hard-to-cut materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0515-002.000
0515-002.380
0515-002.500
0515-002.780
0515-003.000
0515-003.170
0515-003.300
0515-003.400
0515-003.500
0515-003.570
0515-003.700
0515-003.800
0515-003.970
0515-004.000
0515-004.200
0515-004.300
0515-004.370
0515-004.500
0515-004.600
0515-004.760
0515-004.800
0515-005.000
0515-005.100
0515-005.160
0515-005.500
0515-005.560
0515-005.700
0515-005.800
0515-005.950
0515-006.000
0515-006.350
0515-006.500
0515-006.750
0515-006.800
0515-006.900
0515-007.000
0515-007.140
0515-007.400
0515-007.500
0515-007.540
0515-007.800
0515-007.940
0515-008.000
0515-008.330
0515-008.500
0515-008.730
0515-008.800
0515-009.000
0515-009.130
0515-009.300
0515-009.500
0515-009.520
0515-009.920
0515-010.000
0515-010.200
0515-010.500
0515-011.000
0515-011.500
0515-012.000
0515-012.500
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

10.59 €

6 giorni 21238DIN1897h8FIRE

13.03 €

6 giorni 2.381443DIN1897h8FIRE

11.46 €

6 giorni 2.51443DIN1897h8FIRE

13.55 €

6 giorni 2.781646DIN1897h8FIRE

13.59 €

6 giorni 31646DIN1897h8FIRE

13.59 €

6 giorni 3.171849DIN1897h8FIRE

13.77 €

6 giorni 3.31849DIN1897h8FIRE

14.82 €

6 giorni 3.42052DIN1897h8FIRE

13.24 €

6 giorni 3.52052DIN1897h8FIRE

14.82 €

6 giorni 3.572052DIN1897h8FIRE

14.82 €

6 giorni 3.72052DIN1897h8FIRE

12.37 €

6 giorni 3.82255DIN1897h8FIRE

12.37 €

6 giorni 3.972255DIN1897h8FIRE

12.37 €

6 giorni 42255DIN1897h8FIRE

13.07 €

6 giorni 4.22255DIN1897h8FIRE

12.55 €

6 giorni 4.32458DIN1897h8FIRE

12.55 €

6 giorni 4.372458DIN1897h8FIRE

12.55 €

6 giorni 4.52458DIN1897h8FIRE

15.77 €

6 giorni 4.62458DIN1897h8FIRE

15.86 €

6 giorni 4.762662DIN1897h8FIRE

15.86 €

6 giorni 4.82662DIN1897h8FIRE

13.77 €

6 giorni 52662DIN1897h8FIRE

13.77 €

6 giorni 5.12662DIN1897h8FIRE

13.77 €

6 giorni 5.162662DIN1897h8FIRE

14.73 €

6 giorni 5.52866DIN1897h8FIRE

18.39 €

6 giorni 5.562866DIN1897h8FIRE

18.39 €

6 giorni 5.72866DIN1897h8FIRE

18.39 €

6 giorni 5.82866DIN1897h8FIRE

18.39 €

6 giorni 5.952866DIN1897h8FIRE

15.51 €

6 giorni 62866DIN1897h8FIRE

18.39 €

6 giorni 6.353170DIN1897h8FIRE

15.86 €

6 giorni 6.53170DIN1897h8FIRE

30.17 €

6 giorni 6.753474DIN1897h8FIRE

30.17 €

6 giorni 6.83474DIN1897h8FIRE

30.17 €

6 giorni 6.93474DIN1897h8FIRE

23.55 €

6 giorni 73474DIN1897h8FIRE

30.17 €

6 giorni 7.143474DIN1897h8FIRE

30.17 €

6 giorni 7.43474DIN1897h8FIRE

24.59 €

6 giorni 7.53474DIN1897h8FIRE

30.17 €

6 giorni 7.543779DIN1897h8FIRE

30.17 €

6 giorni 7.83779DIN1897h8FIRE

30.17 €

6 giorni 7.943779DIN1897h8FIRE

25.11 €

6 giorni 83779DIN1897h8FIRE

30.17 €

6 giorni 8.333779DIN1897h8FIRE

28.26 €

6 giorni 8.53779DIN1897h8FIRE

42.83 €

6 giorni 8.734084DIN1897h8FIRE

42.83 €

6 giorni 8.84084DIN1897h8FIRE

30.79 €

6 giorni 94084DIN1897h8FIRE

42.83 €

6 giorni 9.134084DIN1897h8FIRE

52.35 €

6 giorni 9.34084DIN1897h8FIRE

37.15 €

6 giorni 9.54084DIN1897h8FIRE

52.35 €

6 giorni 9.524389DIN1897h8FIRE

52.35 €

6 giorni 9.924389DIN1897h8FIRE

35.24 €

Disponibile 6 giorni 104389DIN1897h8FIRE

50.95 €

6 giorni 10.24389DIN1897h8FIRE

49.64 €

6 giorni 10.54389DIN1897h8FIRE

49.64 €

6 giorni 114795DIN1897h8FIRE

52.35 €

Disponibile 6 giorni 11.54795DIN1897h8FIRE

59.34 €

Disponibile 6 giorni 1251102DIN1897h8FIRE

52.35 €

6 giorni 12.551102DIN1897h8FIRE

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Tool Material Type powder HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico