Punta a gambo dritto corta GT80 1228

Punta a gambo dritto corta GT80 1228
  • Sconto volumi elevati

A coated drill with a wide groove width.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1228-001.000
1228-001.100
1228-001.200
1228-001.300
1228-001.400
1228-001.500
1228-001.700
1228-001.800
1228-001.900
1228-002.000
1228-002.100
1228-002.200
1228-002.300
1228-002.400
1228-002.500
1228-002.600
1228-002.700
1228-002.800
1228-002.900
1228-003.000
1228-003.100
1228-003.200
1228-003.300
1228-003.400
1228-003.500
1228-003.600
1228-003.700
1228-003.800
1228-003.900
1228-004.000
1228-004.100
1228-004.200
1228-004.300
1228-004.400
1228-004.500
1228-004.600
1228-004.700
1228-004.800
1228-004.900
1228-005.000
1228-005.100
1228-005.200
1228-005.300
1228-005.400
1228-005.500
1228-005.600
1228-005.700
1228-005.800
1228-005.900
1228-006.000
1228-006.100
1228-006.200
1228-006.400
1228-006.500
1228-006.600
1228-006.700
1228-006.800
1228-006.900
1228-007.000
1228-007.200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

13.17 €

19 giorni 1626DIN1897h8

13.17 €

19 giorni 1.1728DIN1897h8

13.09 €

19 giorni 1.2830DIN1897h8

12.94 €

19 giorni 1.3830DIN1897h8

12.86 €

19 giorni 1.4932DIN1897h8

11.84 €

19 giorni 1.5932DIN1897h8

12.54 €

6 giorni 1.71034DIN1897h8

12.54 €

19 giorni 1.81136DIN1897h8

12.46 €

19 giorni 1.91136DIN1897h8

11.36 €

6 giorni 21238DIN1897h8

11.36 €

19 giorni 2.11238DIN1897h8

12.07 €

19 giorni 2.21340DIN1897h8

12.46 €

6 giorni 2.31340DIN1897h8

12.94 €

19 giorni 2.41443DIN1897h8

11.84 €

6 giorni 2.51443DIN1897h8

13.09 €

6 giorni 2.61443DIN1897h8

13.17 €

19 giorni 2.71646DIN1897h8

13.57 €

19 giorni 2.81646DIN1897h8

13.73 €

19 giorni 2.91646DIN1897h8

12.86 €

19 giorni 31646DIN1897h8

13.81 €

19 giorni 3.11849DIN1897h8

12.86 €

6 giorni 3.21849DIN1897h8

14.52 €

Disponibile 6 giorni 3.31849DIN1897h8

14.21 €

19 giorni 3.42052DIN1897h8

14.91 €

Disponibile 6 giorni 3.52052DIN1897h8

14.67 €

19 giorni 3.62052DIN1897h8

14.83 €

19 giorni 3.72052DIN1897h8

14.91 €

Disponibile 6 giorni 3.82255DIN1897h8

16.65 €

19 giorni 3.92255DIN1897h8

15.94 €

6 giorni 42255DIN1897h8

16.81 €

19 giorni 4.12255DIN1897h8

16.18 €

19 giorni 4.22255DIN1897h8

17.12 €

19 giorni 4.32458DIN1897h8

17.29 €

19 giorni 4.42458DIN1897h8

17.91 €

Disponibile 6 giorni 4.52458DIN1897h8

19.10 €

19 giorni 4.62458DIN1897h8

19.41 €

Disponibile 6 giorni 4.72458DIN1897h8

19.81 €

19 giorni 4.82662DIN1897h8

18.62 €

19 giorni 4.92662DIN1897h8

19.89 €

19 giorni 52662DIN1897h8

20.99 €

19 giorni 5.12662DIN1897h8

21.55 €

6 giorni 5.22662DIN1897h8

22.74 €

Disponibile 6 giorni 5.32662DIN1897h8

23.84 €

19 giorni 5.42866DIN1897h8

23.92 €

6 giorni 5.52866DIN1897h8

25.02 €

19 giorni 5.62866DIN1897h8

25.27 €

Disponibile 6 giorni 5.72866DIN1897h8

24.79 €

Disponibile 6 giorni 5.82866DIN1897h8

25.11 €

19 giorni 5.92866DIN1897h8

24.23 €

19 giorni 62866DIN1897h8

28.19 €

19 giorni 6.13170DIN1897h8

26.85 €

19 giorni 6.23170DIN1897h8

28.58 €

19 giorni 6.43170DIN1897h8

26.37 €

19 giorni 6.53170DIN1897h8

29.53 €

19 giorni 6.63170DIN1897h8

30.24 €

19 giorni 6.73170DIN1897h8

31.90 €

19 giorni 6.83474DIN1897h8

31.20 €

19 giorni 6.93474DIN1897h8

27.48 €

19 giorni 73474DIN1897h8

41.47 €

Disponibile 6 giorni 7.23474DIN1897h8

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Copper / Resin Tool Material Type HSCO Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type TiN With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico