Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0552-007.370
Hole diameter (drill diameter) d1(mm) | 7.37 | Groove Length l2(mm) | 34 | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS | Overall Length L1(mm) | 74 | Shank Type | A gambo dritto |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | DIN1897 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | DM |
Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto corta GT80 552, il codice articolo è il seguente: 0552-007.370.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0552-007.370.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali