• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto corta GV120 329

Punta a gambo dritto corta GV120 329
  • Sconto volumi elevati

This drill is ideal for stainless steel machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0329-000.400
0329-000.500
0329-000.510
0329-000.520
0329-000.550
0329-000.570
0329-000.580
0329-000.590
0329-000.600
0329-000.610
0329-000.640
0329-000.650
0329-000.700
0329-000.730
0329-000.740
0329-000.750
0329-000.780
0329-000.790
0329-000.800
0329-000.810
0329-000.820
0329-000.840
0329-000.850
0329-000.860
0329-000.870
0329-000.900
0329-000.910
0329-000.940
0329-000.950
0329-000.960
0329-000.970
0329-000.990
0329-001.000
0329-001.020
0329-001.030
0329-001.050
0329-001.070
0329-001.090
0329-001.100
0329-001.150
0329-001.170
0329-001.180
0329-001.190
0329-001.200
0329-001.210
0329-001.230
0329-001.250
0329-001.280
0329-001.300
0329-001.320
0329-001.330
0329-001.350
0329-001.370
0329-001.400
0329-001.450
0329-001.470
0329-001.500
0329-001.510
0329-001.530
0329-001.550
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

21.76 €

6 giorni 0.42.519DIN1897h8Homogenizer

16.52 €

6 giorni 0.5320DIN1897h8Homogenizer

35.20 €

6 giorni 0.51320DIN1897h8Homogenizer

37.65 €

6 giorni 0.52320DIN1897h8Homogenizer

32.49 €

6 giorni 0.553.521DIN1897h8Homogenizer

34.50 €

6 giorni 0.573.521DIN1897h8Homogenizer

33.80 €

6 giorni 0.583.521DIN1897h8Homogenizer

37.12 €

6 giorni 0.593.521DIN1897h8Homogenizer

16.43 €

6 giorni 0.63.521DIN1897h8Homogenizer

33.80 €

6 giorni 0.61422DIN1897h8Homogenizer

19.39 €

6 giorni 0.64422DIN1897h8Homogenizer

15.90 €

6 giorni 0.65422DIN1897h8Homogenizer

16.34 €

6 giorni 0.74.523DIN1897h8Homogenizer

24.56 €

6 giorni 0.734.523DIN1897h8Homogenizer

17.21 €

6 giorni 0.744.523DIN1897h8Homogenizer

16.87 €

6 giorni 0.754.523DIN1897h8Homogenizer

19.83 €

6 giorni 0.78524DIN1897h8Homogenizer

13.03 €

6 giorni 0.79524DIN1897h8Homogenizer

13.37 €

6 giorni 0.8524DIN1897h8Homogenizer

21.32 €

6 giorni 0.81524DIN1897h8Homogenizer

20.36 €

6 giorni 0.82524DIN1897h8Homogenizer

16.26 €

6 giorni 0.84524DIN1897h8Homogenizer

15.90 €

6 giorni 0.85524DIN1897h8Homogenizer

26.65 €

6 giorni 0.865.525DIN1897h8Homogenizer

25.25 €

6 giorni 0.875.525DIN1897h8Homogenizer

13.37 €

6 giorni 0.95.525DIN1897h8Homogenizer

23.16 €

6 giorni 0.915.525DIN1897h8Homogenizer

16.26 €

6 giorni 0.945.525DIN1897h8Homogenizer

15.90 €

6 giorni 0.955.525DIN1897h8Homogenizer

22.28 €

6 giorni 0.96626DIN1897h8Homogenizer

19.14 €

6 giorni 0.97626DIN1897h8Homogenizer

24.81 €

6 giorni 0.99626DIN1897h8Homogenizer

9.63 €

6 giorni 1626DIN1897h8Homogenizer

10.85 €

6 giorni 1.02626DIN1897h8Homogenizer

23.32 €

6 giorni 1.03626DIN1897h8Homogenizer

11.46 €

6 giorni 1.05626DIN1897h8Homogenizer

11.28 €

6 giorni 1.07728DIN1897h8Homogenizer

12.59 €

6 giorni 1.09728DIN1897h8Homogenizer

9.45 €

6 giorni 1.1728DIN1897h8Homogenizer

11.28 €

6 giorni 1.15728DIN1897h8Homogenizer

12.68 €

6 giorni 1.17728DIN1897h8Homogenizer

12.25 €

6 giorni 1.18728DIN1897h8Homogenizer

7.88 €

6 giorni 1.19830DIN1897h8Homogenizer

9.01 €

6 giorni 1.2830DIN1897h8Homogenizer

13.21 €

6 giorni 1.21830DIN1897h8Homogenizer

14.25 €

6 giorni 1.23830DIN1897h8Homogenizer

11.28 €

6 giorni 1.25830DIN1897h8Homogenizer

17.39 €

6 giorni 1.28830DIN1897h8Homogenizer

9.45 €

6 giorni 1.3830DIN1897h8Homogenizer

10.94 €

6 giorni 1.32830DIN1897h8Homogenizer

14.43 €

6 giorni 1.33932DIN1897h8Homogenizer

11.10 €

6 giorni 1.35932DIN1897h8Homogenizer

16.52 €

6 giorni 1.37932DIN1897h8Homogenizer

9.45 €

6 giorni 1.4932DIN1897h8Homogenizer

11.10 €

6 giorni 1.45932DIN1897h8Homogenizer

14.52 €

6 giorni 1.47932DIN1897h8Homogenizer

9.45 €

6 giorni 1.5932DIN1897h8Homogenizer

10.15 €

6 giorni 1.511034DIN1897h8Homogenizer

15.39 €

6 giorni 1.531034DIN1897h8Homogenizer

14.16 €

6 giorni 1.551034DIN1897h8Homogenizer

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium / Resin Tool Material Type HSCO Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico