Punta a gambo dritto, corta tipo H 224

Punta a gambo dritto, corta tipo H 224
  • Sconto volumi elevati

A drill that adopts slight torsion, ideal for machining brass, magnesium alloy, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0224-000.690
0224-000.900
0224-000.950
0224-001.000
0224-001.100
0224-001.190
0224-001.200
0224-001.300
0224-001.400
0224-001.500
0224-001.550
0224-001.590
0224-001.600
0224-001.620
0224-001.700
0224-001.780
0224-001.800
0224-001.850
0224-001.900
0224-001.950
0224-002.000
0224-002.020
0224-002.050
0224-002.100
0224-002.200
0224-002.250
0224-002.300
0224-002.350
0224-002.370
0224-002.380
0224-002.400
0224-002.450
0224-002.500
0224-002.550
0224-002.600
0224-002.650
0224-002.700
0224-002.780
0224-002.800
0224-002.900
0224-002.950
0224-003.000
0224-003.100
0224-003.170
0224-003.200
0224-003.250
0224-003.300
0224-003.350
0224-003.400
0224-003.500
0224-003.570
0224-003.600
0224-003.650
0224-003.700
0224-003.800
0224-003.850
0224-003.900
0224-003.970
0224-004.000
0224-004.050
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

14.21 €

19 giorni 0.694.523DIN1897h8

11.90 €

19 giorni 0.95.525DIN1897h8

11.90 €

19 giorni 0.955.525DIN1897h8

9.14 €

19 giorni 1626DIN1897h8

8.59 €

19 giorni 1.1728DIN1897h8

10.09 €

19 giorni 1.19830DIN1897h8

8.59 €

19 giorni 1.2830DIN1897h8

8.59 €

19 giorni 1.3830DIN1897h8

8.35 €

19 giorni 1.4932DIN1897h8

8.99 €

19 giorni 1.5932DIN1897h8

11.67 €

19 giorni 1.551034DIN1897h8

10.57 €

19 giorni 1.591034DIN1897h8

8.59 €

19 giorni 1.61034DIN1897h8

13.73 €

19 giorni 1.621034DIN1897h8

8.82 €

6 giorni 1.71034DIN1897h8

14.21 €

19 giorni 1.781136DIN1897h8

8.82 €

19 giorni 1.81136DIN1897h8

12.15 €

19 giorni 1.851136DIN1897h8

8.82 €

19 giorni 1.91136DIN1897h8

14.21 €

19 giorni 1.951238DIN1897h8

8.59 €

19 giorni 21238DIN1897h8

14.21 €

19 giorni 2.021238DIN1897h8

11.84 €

19 giorni 2.051238DIN1897h8

7.80 €

19 giorni 2.11238DIN1897h8

8.20 €

19 giorni 2.21340DIN1897h8

13.57 €

19 giorni 2.251340DIN1897h8

8.20 €

19 giorni 2.31340DIN1897h8

9.93 €

19 giorni 2.351340DIN1897h8

9.93 €

19 giorni 2.371443DIN1897h8

9.07 €

19 giorni 2.381443DIN1897h8

9.07 €

19 giorni 2.41443DIN1897h8

12.94 €

19 giorni 2.451443DIN1897h8

8.28 €

6 giorni 2.51443DIN1897h8

13.17 €

6 giorni 2.551443DIN1897h8

8.43 €

19 giorni 2.61443DIN1897h8

13.48 €

19 giorni 2.651443DIN1897h8

9.07 €

19 giorni 2.71646DIN1897h8

9.86 €

19 giorni 2.781646DIN1897h8

9.07 €

19 giorni 2.81646DIN1897h8

9.07 €

19 giorni 2.91646DIN1897h8

14.21 €

19 giorni 2.951646DIN1897h8

8.35 €

19 giorni 31646DIN1897h8

9.53 €

Disponibile 6 giorni 3.11849DIN1897h8

9.14 €

19 giorni 3.171849DIN1897h8

9.53 €

19 giorni 3.21849DIN1897h8

15.23 €

19 giorni 3.251849DIN1897h8

9.53 €

19 giorni 3.31849DIN1897h8

14.67 €

19 giorni 3.351849DIN1897h8

10.01 €

19 giorni 3.42052DIN1897h8

10.01 €

19 giorni 3.52052DIN1897h8

10.32 €

19 giorni 3.572052DIN1897h8

10.01 €

19 giorni 3.62052DIN1897h8

13.81 €

19 giorni 3.652052DIN1897h8

10.01 €

6 giorni 3.72052DIN1897h8

10.57 €

19 giorni 3.82255DIN1897h8

14.27 €

19 giorni 3.852255DIN1897h8

10.57 €

Disponibile 6 giorni 3.92255DIN1897h8

11.05 €

19 giorni 3.972255DIN1897h8

9.38 €

6 giorni 42255DIN1897h8

11.90 €

19 giorni 4.052255DIN1897h8

Loading...

Informazioni di base

work material Copper / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N NA With/without Oil Hole NA Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 118

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico