Punta a gambo dritto corta, N 653

Punta a gambo dritto corta, N 653
  • Sconto volumi elevati
A general purpose coated drill used for general applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0653-004.800
0653-005.000
0653-006.100
0653-008.200
0653-013.100
0653-014.800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

20.82 €

1 Disponibile 6 giorni 4.82662

15.22 €

1 Disponibile 6 giorni 52662

33.61 €

1 Disponibile 6 giorni 6.13170

52.53 €

1 Disponibile 6 giorni 8.23779

72.21 €

1 Disponibile 6 giorni 13.151102

147.51 €

1 Disponibile 6 giorni 14.856111

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Tool Material Type HSS Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN1897
Blade diameter tolerance h8

Supporto tecnico