• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto corta, W 225

Punta a gambo dritto corta, W 225
  • Sconto volumi elevati

A drill with high torsion that's ideal for processing aluminum, aluminum alloy, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0225-001.000
0225-001.100
0225-001.200
0225-001.300
0225-001.400
0225-001.500
0225-001.590
0225-001.600
0225-001.700
0225-001.800
0225-001.900
0225-001.980
0225-002.000
0225-002.100
0225-002.200
0225-002.250
0225-002.300
0225-002.400
0225-002.500
0225-002.550
0225-002.600
0225-002.700
0225-002.750
0225-002.780
0225-002.800
0225-002.900
0225-003.000
0225-003.050
0225-003.100
0225-003.170
0225-003.200
0225-003.300
0225-003.400
0225-003.500
0225-003.700
0225-003.800
0225-003.900
0225-004.000
0225-004.100
0225-004.200
0225-004.300
0225-004.370
0225-004.400
0225-004.500
0225-004.600
0225-004.760
0225-004.800
0225-004.900
0225-005.000
0225-005.100
0225-005.200
0225-005.250
0225-005.300
0225-005.500
0225-005.560
0225-005.700
0225-005.900
0225-005.950
0225-006.000
0225-006.100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

8.48 €

6 giorni 1626DIN1897h8

7.79 €

6 giorni 1.1728DIN1897h8

7.79 €

6 giorni 1.2830DIN1897h8

7.79 €

6 giorni 1.3830DIN1897h8

7.61 €

6 giorni 1.4932DIN1897h8

8.41 €

6 giorni 1.5932DIN1897h8

8.66 €

6 giorni 1.591034DIN1897h8

7.79 €

6 giorni 1.61034DIN1897h8

8.32 €

6 giorni 1.71034DIN1897h8

8.32 €

6 giorni 1.81136DIN1897h8

8.32 €

6 giorni 1.91136DIN1897h8

9.36 €

6 giorni 1.981238DIN1897h8

7.79 €

6 giorni 21238DIN1897h8

7.61 €

6 giorni 2.11238DIN1897h8

7.79 €

6 giorni 2.21340DIN1897h8

14.16 €

6 giorni 2.251340DIN1897h8

7.79 €

6 giorni 2.31340DIN1897h8

8.75 €

6 giorni 2.41443DIN1897h8

7.88 €

6 giorni 2.51443DIN1897h8

10.32 €

6 giorni 2.551443DIN1897h8

7.97 €

6 giorni 2.61443DIN1897h8

8.84 €

6 giorni 2.71646DIN1897h8

10.85 €

6 giorni 2.751646DIN1897h8

10.76 €

6 giorni 2.781646DIN1897h8

8.84 €

6 giorni 2.81646DIN1897h8

8.84 €

6 giorni 2.91646DIN1897h8

8.62 €

6 giorni 31646DIN1897h8

11.58 €

6 giorni 3.051849DIN1897h8

10.02 €

6 giorni 3.11849DIN1897h8

9.75 €

6 giorni 3.171849DIN1897h8

10.02 €

6 giorni 3.21849DIN1897h8

10.02 €

6 giorni 3.31849DIN1897h8

10.37 €

6 giorni 3.42052DIN1897h8

10.37 €

6 giorni 3.52052DIN1897h8

10.46 €

6 giorni 3.72052DIN1897h8

11.06 €

6 giorni 3.82255DIN1897h8

11.06 €

6 giorni 3.92255DIN1897h8

9.93 €

6 giorni 42255DIN1897h8

10.37 €

6 giorni 4.12255DIN1897h8

10.37 €

6 giorni 4.22255DIN1897h8

12.11 €

Disponibile 6 giorni 4.32458DIN1897h8

12.28 €

6 giorni 4.372458DIN1897h8

12.11 €

Disponibile 6 giorni 4.42458DIN1897h8

12.11 €

Disponibile 6 giorni 4.52458DIN1897h8

12.11 €

Disponibile 6 giorni 4.62458DIN1897h8

12.98 €

6 giorni 4.762662DIN1897h8

12.37 €

6 giorni 4.82662DIN1897h8

12.37 €

6 giorni 4.92662DIN1897h8

12.37 €

6 giorni 52662DIN1897h8

13.07 €

6 giorni 5.12662DIN1897h8

13.07 €

6 giorni 5.22662DIN1897h8

27.64 €

6 giorni 5.252662DIN1897h8

13.07 €

6 giorni 5.32662DIN1897h8

15.42 €

6 giorni 5.52866DIN1897h8

17.35 €

6 giorni 5.562866DIN1897h8

16.29 €

6 giorni 5.72866DIN1897h8

16.29 €

6 giorni 5.92866DIN1897h8

18.22 €

6 giorni 5.952866DIN1897h8

15.42 €

6 giorni 62866DIN1897h8

15.69 €

6 giorni 6.13170DIN1897h8

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N NA With/without Oil Hole NA Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico