Punta a gambo dritto, semi lunga, N 211

Punta a gambo dritto, semi lunga, N 211
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Versatile tang drill for general applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0211-001.500
0211-003.200
0211-003.900
0211-004.100
0211-004.500
0211-005.700
0211-010.200
0211-011.000
0211-012.000
0211-013.000
0211-013.500
0211-015.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

18.43 €

10 8 giorni 1.53355

16.56 €

1 8 giorni 3.25584

19.61 €

1 8 giorni 3.96496

20.49 €

1 8 giorni 4.16496

22.22 €

1 8 giorni 4.569102

32.35 €

1 8 giorni 5.780116

74.04 €

1 8 giorni 10.2116162

95.53 €

1 8 giorni 11125173

110.75 €

1 8 giorni 12134184

113.51 €

1 8 giorni 13134184

136.87 €

1 8 giorni 13.5142194

113.97 €

1 8 giorni 15147202

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina Tool Material Type HSS Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN339
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Supporto tecnico