• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto, semi lunga, N 311

Punta a gambo dritto, semi lunga, N 311
  • Sconto volumi elevati

A general-purpose drill with tang ideal for steel and stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0311-001.100
0311-001.300
0311-001.500
0311-001.600
0311-001.800
0311-001.900
0311-001.950
0311-002.000
0311-002.100
0311-002.500
0311-003.000
0311-003.100
0311-003.200
0311-004.000
0311-004.300
0311-004.500
0311-005.000
0311-005.100
0311-006.100
0311-006.800
0311-007.000
0311-008.200
0311-008.500
0311-010.800
0311-013.300
0311-013.400
0311-017.500
0311-019.000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

25.69 €

6 giorni 1.12850DIN339h8Homogenizer

22.81 €

6 giorni 1.33052DIN339h8Homogenizer

22.45 €

6 giorni 1.53355DIN339h8Homogenizer

24.81 €

6 giorni 1.63558DIN339h8Homogenizer

15.56 €

6 giorni 1.83862DIN339h8Homogenizer

23.85 €

6 giorni 1.93862DIN339h8Homogenizer

23.94 €

6 giorni 1.954166DIN339h8Homogenizer

17.14 €

6 giorni 24166DIN339h8Homogenizer

17.83 €

6 giorni 2.14166DIN339h8Homogenizer

18.18 €

6 giorni 2.54774DIN339h8Homogenizer

18.22 €

6 giorni 35179DIN339h8Homogenizer

14.55 €

Disponibile 6 giorni 3.15584DIN339h8Homogenizer

14.02 €

6 giorni 3.25584DIN339h8Homogenizer

19.00 €

Disponibile 6 giorni 46496DIN339h8Homogenizer

23.55 €

Disponibile 6 giorni 4.369102DIN339h8Homogenizer

26.86 €

Disponibile 6 giorni 4.569102DIN339h8Homogenizer

23.89 €

6 giorni 574108DIN339h8Homogenizer

25.99 €

6 giorni 5.174108DIN339h8Homogenizer

32.71 €

6 giorni 6.186124DIN339h8Homogenizer

35.93 €

Disponibile 6 giorni 6.893133DIN339h8Homogenizer

37.15 €

Disponibile 6 giorni 793133DIN339h8Homogenizer

69.98 €

6 giorni 8.2100142DIN339h8Homogenizer

64.05 €

6 giorni 8.5100142DIN339h8Homogenizer

111.44 €

6 giorni 10.8125173DIN339h8Homogenizer

126.85 €

6 giorni 13.3142194DIN339h8Homogenizer

160.03 €

6 giorni 13.4142194DIN339h8Homogenizer

296.65 €

6 giorni 17.5165226DIN339h8Homogenizer

310.33 €

6 giorni 19171234DIN339h8Homogenizer

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Copper / Resin Tool Material Type HSCO Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico