Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0666-003.500 |
0666-003.800 |
0666-004.000 |
0666-004.500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 60 | 91 | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 64 | 96 | |
21.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 64 | 96 | |
24.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 69 | 102 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Tool Material Type | HSS | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN339 |
Blade diameter tolerance | h8 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali