Punta a gambo dritto standard GT100 622

Punta a gambo dritto standard GT100 622
  • Sconto volumi elevati

The go-to high performance drill for drilling deep holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0622-001.000
0622-001.020
0622-001.040
0622-001.050
0622-001.070
0622-001.090
0622-001.100
0622-001.130
0622-001.150
0622-001.180
0622-001.190
0622-001.200
0622-001.250
0622-001.270
0622-001.300
0622-001.320
0622-001.350
0622-001.400
0622-001.430
0622-001.440
0622-001.450
0622-001.500
0622-001.510
0622-001.550
0622-001.590
0622-001.600
0622-001.610
0622-001.650
0622-001.700
0622-001.780
0622-001.800
0622-001.850
0622-001.900
0622-001.920
0622-001.930
0622-001.950
0622-001.960
0622-001.980
0622-001.990
0622-002.000
0622-002.050
0622-002.060
0622-002.080
0622-002.100
0622-002.150
0622-002.180
0622-002.200
0622-002.250
0622-002.260
0622-002.300
0622-002.350
0622-002.370
0622-002.380
0622-002.400
0622-002.420
0622-002.440
0622-002.450
0622-002.490
0622-002.500
0622-002.530
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

10.32 €

Disponibile 4 giorni 11234DIN338h8DM

12.63 €

6 giorni 1.021234DIN338h8DM

13.73 €

6 giorni 1.041234DIN338h8DM

12.63 €

6 giorni 1.051234DIN338h8DM

12.63 €

6 giorni 1.071436DIN338h8DM

12.63 €

6 giorni 1.091436DIN338h8DM

10.26 €

Disponibile 4 giorni 1.11436DIN338h8DM

14.36 €

6 giorni 1.131436DIN338h8DM

11.67 €

6 giorni 1.151436DIN338h8DM

12.94 €

6 giorni 1.181436DIN338h8DM

11.05 €

6 giorni 1.191638DIN338h8DM

9.47 €

Disponibile 4 giorni 1.21638DIN338h8DM

13.33 €

6 giorni 1.251638DIN338h8DM

11.90 €

6 giorni 1.271638DIN338h8DM

9.22 €

Disponibile 4 giorni 1.31638DIN338h8DM

12.63 €

6 giorni 1.321638DIN338h8DM

14.27 €

6 giorni 1.351840DIN338h8DM

10.41 €

Disponibile 4 giorni 1.41840DIN338h8DM

13.02 €

6 giorni 1.431840DIN338h8DM

13.33 €

6 giorni 1.441840DIN338h8DM

12.63 €

6 giorni 1.451840DIN338h8DM

8.82 €

Disponibile 4 giorni 1.51840DIN338h8DM

11.20 €

6 giorni 1.512043DIN338h8DM

15.06 €

6 giorni 1.552043DIN338h8DM

8.59 €

6 giorni 1.592043DIN338h8DM

8.82 €

Disponibile 4 giorni 1.62043DIN338h8DM

12.63 €

6 giorni 1.612043DIN338h8DM

14.75 €

6 giorni 1.652043DIN338h8DM

8.82 €

Disponibile 4 giorni 1.72043DIN338h8DM

11.11 €

6 giorni 1.782246DIN338h8DM

8.82 €

Disponibile 4 giorni 1.82246DIN338h8DM

10.72 €

6 giorni 1.852246DIN338h8DM

8.82 €

Disponibile 4 giorni 1.92246DIN338h8DM

10.72 €

6 giorni 1.922449DIN338h8DM

11.20 €

6 giorni 1.932449DIN338h8DM

10.72 €

6 giorni 1.952449DIN338h8DM

11.05 €

6 giorni 1.962449DIN338h8DM

8.51 €

6 giorni 1.982449DIN338h8DM

10.01 €

6 giorni 1.992449DIN338h8DM

8.59 €

Disponibile 4 giorni 22449DIN338h8DM

10.41 €

6 giorni 2.052449DIN338h8DM

10.72 €

6 giorni 2.062449DIN338h8DM

11.36 €

6 giorni 2.082449DIN338h8DM

8.59 €

Disponibile 4 giorni 2.12449DIN338h8DM

12.23 €

6 giorni 2.152753DIN338h8DM

9.93 €

6 giorni 2.182753DIN338h8DM

8.59 €

Disponibile 4 giorni 2.22753DIN338h8DM

9.30 €

6 giorni 2.252753DIN338h8DM

10.49 €

6 giorni 2.262753DIN338h8DM

8.59 €

Disponibile 4 giorni 2.32753DIN338h8DM

11.05 €

6 giorni 2.352753DIN338h8DM

10.49 €

6 giorni 2.373057DIN338h8DM

8.51 €

6 giorni 2.383057DIN338h8DM

8.59 €

Disponibile 4 giorni 2.43057DIN338h8DM

11.28 €

6 giorni 2.423057DIN338h8DM

9.86 €

6 giorni 2.443057DIN338h8DM

11.05 €

6 giorni 2.453057DIN338h8DM

10.96 €

6 giorni 2.493057DIN338h8DM

8.59 €

Disponibile 4 giorni 2.53057DIN338h8DM

10.88 €

6 giorni 2.533057DIN338h8DM

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Tool Material Type HSCO Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico