• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto standard GT100 652

Punta a gambo dritto standard GT100 652
  • Sconto volumi elevati

The go-to part for drilling deep holes. A coated drill for high-efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0652-001.000
0652-001.020
0652-001.040
0652-001.070
0652-001.090
0652-001.100
0652-001.190
0652-001.200
0652-001.220
0652-001.250
0652-001.300
0652-001.320
0652-001.350
0652-001.400
0652-001.450
0652-001.500
0652-001.510
0652-001.530
0652-001.550
0652-001.590
0652-001.600
0652-001.610
0652-001.650
0652-001.700
0652-001.720
0652-001.750
0652-001.800
0652-001.850
0652-001.900
0652-001.930
0652-001.950
0652-001.980
0652-001.990
0652-002.000
0652-002.060
0652-002.100
0652-002.150
0652-002.180
0652-002.200
0652-002.250
0652-002.260
0652-002.300
0652-002.350
0652-002.370
0652-002.380
0652-002.400
0652-002.440
0652-002.450
0652-002.490
0652-002.500
0652-002.530
0652-002.550
0652-002.580
0652-002.600
0652-002.640
0652-002.650
0652-002.700
0652-002.710
0652-002.750
0652-002.780
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

17.83 €

6 giorni 11234DIN338h8

18.01 €

6 giorni 1.021234DIN338h8

18.45 €

6 giorni 1.041234DIN338h8

22.28 €

6 giorni 1.071436DIN338h8

18.88 €

6 giorni 1.091436DIN338h8

17.21 €

6 giorni 1.11436DIN338h8

17.48 €

6 giorni 1.191638DIN338h8

17.21 €

6 giorni 1.21638DIN338h8

21.85 €

6 giorni 1.221638DIN338h8

21.23 €

6 giorni 1.251638DIN338h8

17.21 €

6 giorni 1.31638DIN338h8

16.52 €

6 giorni 1.321638DIN338h8

24.29 €

6 giorni 1.351840DIN338h8

17.21 €

6 giorni 1.41840DIN338h8

19.57 €

6 giorni 1.451840DIN338h8

17.21 €

6 giorni 1.51840DIN338h8

18.01 €

6 giorni 1.512043DIN338h8

23.94 €

6 giorni 1.532043DIN338h8

23.94 €

6 giorni 1.552043DIN338h8

16.70 €

6 giorni 1.592043DIN338h8

15.56 €

6 giorni 1.62043DIN338h8

17.92 €

6 giorni 1.612043DIN338h8

15.90 €

6 giorni 1.652043DIN338h8

15.56 €

6 giorni 1.72043DIN338h8

17.14 €

6 giorni 1.722246DIN338h8

15.47 €

6 giorni 1.752246DIN338h8

16.26 €

6 giorni 1.82246DIN338h8

18.01 €

6 giorni 1.852246DIN338h8

16.26 €

6 giorni 1.92246DIN338h8

17.65 €

6 giorni 1.932449DIN338h8

24.29 €

6 giorni 1.952449DIN338h8

18.01 €

6 giorni 1.982449DIN338h8

18.01 €

6 giorni 1.992449DIN338h8

16.26 €

6 giorni 22449DIN338h8

17.39 €

6 giorni 2.062449DIN338h8

17.39 €

6 giorni 2.12449DIN338h8

23.94 €

6 giorni 2.152753DIN338h8

17.39 €

6 giorni 2.182753DIN338h8

17.39 €

6 giorni 2.22753DIN338h8

18.08 €

6 giorni 2.252753DIN338h8

17.39 €

6 giorni 2.262753DIN338h8

16.26 €

6 giorni 2.32753DIN338h8

22.28 €

6 giorni 2.352753DIN338h8

16.70 €

6 giorni 2.373057DIN338h8

15.56 €

6 giorni 2.383057DIN338h8

17.21 €

6 giorni 2.43057DIN338h8

17.48 €

6 giorni 2.443057DIN338h8

17.05 €

6 giorni 2.453057DIN338h8

15.65 €

6 giorni 2.493057DIN338h8

15.99 €

6 giorni 2.53057DIN338h8

16.96 €

6 giorni 2.533057DIN338h8

18.08 €

6 giorni 2.553057DIN338h8

17.39 €

6 giorni 2.583057DIN338h8

17.21 €

6 giorni 2.63057DIN338h8

16.87 €

6 giorni 2.643057DIN338h8

19.83 €

6 giorni 2.653057DIN338h8

17.83 €

6 giorni 2.73361DIN338h8

18.27 €

6 giorni 2.713361DIN338h8

18.79 €

6 giorni 2.753361DIN338h8

18.01 €

6 giorni 2.783361DIN338h8

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type TiN With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico