Punta a gambo dritto standard GT100 658

Punta a gambo dritto standard GT100 658
  • Sconto volumi elevati

The go-to part for drilling deep holes. A coated drill for high-efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0658-001.000
0658-001.020
0658-001.050
0658-001.070
0658-001.100
0658-001.130
0658-001.150
0658-001.190
0658-001.200
0658-001.300
0658-001.320
0658-001.350
0658-001.400
0658-001.430
0658-001.450
0658-001.500
0658-001.510
0658-001.550
0658-001.590
0658-001.600
0658-001.630
0658-001.650
0658-001.700
0658-001.800
0658-001.850
0658-001.900
0658-001.930
0658-001.950
0658-001.980
0658-002.000
0658-002.050
0658-002.060
0658-002.080
0658-002.100
0658-002.150
0658-002.180
0658-002.200
0658-002.250
0658-002.260
0658-002.300
0658-002.350
0658-002.370
0658-002.380
0658-002.400
0658-002.440
0658-002.450
0658-002.490
0658-002.500
0658-002.530
0658-002.550
0658-002.580
0658-002.600
0658-002.640
0658-002.650
0658-002.700
0658-002.750
0658-002.780
0658-002.790
0658-002.800
0658-002.820
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

18.95 €

Disponibile 4 giorni 11234DIN338h8

23.44 €

6 giorni 1.021234DIN338h8

23.44 €

6 giorni 1.051234DIN338h8

14.44 €

6 giorni 1.071436DIN338h8

18.70 €

4 giorni 1.11436DIN338h8

28.58 €

6 giorni 1.131436DIN338h8

23.44 €

6 giorni 1.151436DIN338h8

24.15 €

6 giorni 1.191638DIN338h8

17.37 €

Disponibile 4 giorni 1.21638DIN338h8

16.89 €

Disponibile 4 giorni 1.31638DIN338h8

14.75 €

6 giorni 1.321638DIN338h8

24.63 €

6 giorni 1.351840DIN338h8

19.10 €

4 giorni 1.41840DIN338h8

23.05 €

6 giorni 1.431840DIN338h8

23.44 €

6 giorni 1.451840DIN338h8

16.10 €

Disponibile 4 giorni 1.51840DIN338h8

15.62 €

6 giorni 1.512043DIN338h8

25.34 €

6 giorni 1.552043DIN338h8

11.36 €

6 giorni 1.592043DIN338h8

16.10 €

Disponibile 4 giorni 1.62043DIN338h8

20.28 €

6 giorni 1.632043DIN338h8

28.10 €

Disponibile 4 giorni 1.652043DIN338h8

16.10 €

Disponibile 4 giorni 1.72043DIN338h8

16.10 €

Disponibile 4 giorni 1.82246DIN338h8

19.74 €

6 giorni 1.852246DIN338h8

16.10 €

Disponibile 4 giorni 1.92246DIN338h8

15.46 €

6 giorni 1.932449DIN338h8

20.53 €

6 giorni 1.952449DIN338h8

16.25 €

6 giorni 1.982449DIN338h8

15.46 €

Disponibile 4 giorni 22449DIN338h8

19.10 €

6 giorni 2.052449DIN338h8

16.41 €

6 giorni 2.062449DIN338h8

16.25 €

6 giorni 2.082449DIN338h8

15.46 €

Disponibile 4 giorni 2.12449DIN338h8

22.90 €

6 giorni 2.152753DIN338h8

19.74 €

6 giorni 2.182753DIN338h8

15.46 €

Disponibile 4 giorni 2.22753DIN338h8

13.33 €

6 giorni 2.252753DIN338h8

13.65 €

6 giorni 2.262753DIN338h8

15.46 €

Disponibile 4 giorni 2.32753DIN338h8

22.57 €

6 giorni 2.352753DIN338h8

14.21 €

6 giorni 2.373057DIN338h8

15.23 €

6 giorni 2.383057DIN338h8

15.46 €

Disponibile 4 giorni 2.43057DIN338h8

19.49 €

6 giorni 2.443057DIN338h8

19.49 €

6 giorni 2.453057DIN338h8

17.83 €

6 giorni 2.493057DIN338h8

15.46 €

Disponibile 4 giorni 2.53057DIN338h8

19.97 €

6 giorni 2.533057DIN338h8

20.53 €

6 giorni 2.553057DIN338h8

19.97 €

6 giorni 2.583057DIN338h8

15.46 €

Disponibile 4 giorni 2.63057DIN338h8

14.21 €

6 giorni 2.643057DIN338h8

15.46 €

6 giorni 2.653057DIN338h8

16.41 €

Disponibile 4 giorni 2.73361DIN338h8

20.13 €

6 giorni 2.753361DIN338h8

15.46 €

6 giorni 2.783361DIN338h8

16.18 €

6 giorni 2.793361DIN338h8

16.89 €

Disponibile 4 giorni 2.83361DIN338h8

14.67 €

6 giorni 2.823361DIN338h8

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Tool Material Type HSCO Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type TiN With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico