Punta a gambo dritto, standard, tipo GU500DZ 5519

Punta a gambo dritto, standard, tipo GU500DZ 5519
  • Sconto volumi elevati
This highly versatile coated drill can handle materials from general steel and nonferrous metals to cast iron and stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5519-001.000
5519-001.100
5519-001.200
5519-001.300
5519-001.400
5519-001.500
5519-001.600
5519-001.700
5519-001.800
5519-001.900
5519-002.000
5519-002.100
5519-002.200
5519-002.300
5519-002.400
5519-002.500
5519-002.600
5519-002.700
5519-002.800
5519-002.900
5519-003.000
5519-003.100
5519-003.200
5519-003.300
5519-003.400
5519-003.500
5519-003.600
5519-003.700
5519-003.800
5519-003.900
5519-004.000
5519-004.100
5519-004.200
5519-004.300
5519-004.400
5519-004.500
5519-004.600
5519-004.700
5519-004.800
5519-004.900
5519-005.000
5519-005.100
5519-005.200
5519-005.300
5519-005.400
5519-005.500
5519-005.600
5519-005.700
5519-005.800
5519-005.900
5519-006.000
5519-006.100
5519-006.200
5519-006.300
5519-006.400
5519-006.500
5519-006.600
5519-006.700
5519-006.800
5519-006.900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

12.18 €

10 6 giorni 11234

13.01 €

10 6 giorni 1.11436

12.65 €

10 6 giorni 1.21638

13.01 €

10 6 giorni 1.31638

13.26 €

10 6 giorni 1.41840

12.40 €

10 6 giorni 1.51840

12.40 €

10 6 giorni 1.62043

13.51 €

10 6 giorni 1.72043

13.26 €

10 6 giorni 1.82246

13.26 €

10 6 giorni 1.92246

12.65 €

10 6 giorni 22449

13.51 €

10 6 giorni 2.12449

13.99 €

10 6 giorni 2.22753

13.62 €

10 6 giorni 2.32753

12.65 €

10 6 giorni 2.43057

13.01 €

10 6 giorni 2.53057

13.62 €

10 6 giorni 2.63057

14.33 €

10 6 giorni 2.73361

14.11 €

10 6 giorni 2.83361

14.33 €

10 6 giorni 2.93361

13.87 €

1 Disponibile 6 giorni 33361

15.06 €

1 Disponibile 6 giorni 3.13665

14.81 €

1 Disponibile 6 giorni 3.23665

15.06 €

1 Disponibile 6 giorni 3.33665

16.26 €

1 Disponibile 6 giorni 3.43970

16.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3.53970

16.51 €

1 Disponibile 6 giorni 3.63970

16.51 €

1 Disponibile 6 giorni 3.73970

17.12 €

1 Disponibile 6 giorni 3.84375

17.82 €

1 Disponibile 6 giorni 3.94375

16.87 €

1 Disponibile 6 giorni 44375

17.12 €

1 Disponibile 6 giorni 4.14375

17.12 €

1 Disponibile 6 giorni 4.24375

18.43 €

1 Disponibile 6 giorni 4.34780

18.43 €

1 Disponibile 6 giorni 4.44780

18.07 €

1 Disponibile 6 giorni 4.54780

18.92 €

1 Disponibile 6 giorni 4.64780

18.92 €

1 Disponibile 6 giorni 4.74780

19.28 €

1 Disponibile 6 giorni 4.85286

19.75 €

1 Disponibile 6 giorni 4.95286

19.16 €

1 Disponibile 6 giorni 55286

19.75 €

1 Disponibile 6 giorni 5.15286

19.75 €

1 Disponibile 6 giorni 5.25286

21.43 €

1 Disponibile 6 giorni 5.35286

23.23 €

1 Disponibile 6 giorni 5.45793

22.75 €

1 Disponibile 6 giorni 5.55793

24.09 €

1 Disponibile 6 giorni 5.65793

24.09 €

1 Disponibile 6 giorni 5.75793

24.09 €

1 Disponibile 6 giorni 5.85793

24.34 €

1 Disponibile 6 giorni 5.95793

23.00 €

1 Disponibile 6 giorni 65793

25.77 €

1 Disponibile 6 giorni 6.163101

25.41 €

1 Disponibile 6 giorni 6.263101

25.04 €

1 Disponibile 6 giorni 6.363101

25.41 €

1 Disponibile 6 giorni 6.463101

27.22 €

1 Disponibile 6 giorni 6.563101

28.17 €

1 Disponibile 6 giorni 6.663101

28.54 €

1 Disponibile 6 giorni 6.763101

30.95 €

1 Disponibile 6 giorni 6.869109

31.17 €

1 Disponibile 6 giorni 6.969109

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Tool Material Type HSCO Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard G.S.
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h8

Supporto tecnico