Punte con gambo dritto, punte per tutti gli usi, tipo normale N, 205

Punte con gambo dritto, punte per tutti gli usi, tipo normale N, 205
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Standard drill for general drilling applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0205-001.000
0205-001.500
0205-002.000
0205-002.400
0205-002.500
0205-005.000
0205-005.300
0205-006.500
0205-007.000
0205-007.940
0205-007.950
0205-008.100
0205-008.200
0205-009.000
0205-009.500
0205-009.800
0205-012.500
0205-016.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

3.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

11234

4.92 €

10 6 giorni 1.51840

3.01 €

1 Stesso giorno

Stock

22449

5.38 €

10 6 giorni 2.43057

4.92 €

10 6 giorni 2.53057

7.13 €

1 6 giorni 55286

6.05 €

4.30 €

1 Stesso giorno

Stock

5.35286

10.61 €

1 6 giorni 6.563101

11.78 €

1 6 giorni 769109

27.44 €

1 6 giorni 7.9475117

42.20 €

1 6 giorni 7.9575117

12.16 €

7.30 €

1 Stesso giorno

Stock

8.175117

12.05 €

7.23 €

1 Stesso giorno

Stock

8.275117

11.36 €

7.04 €

1 Stesso giorno

Stock

981125

14.89 €

8.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

9.581125

16.86 €

9.61 €

1 Stesso giorno

Stock

9.887133

39.37 €

1 6 giorni 12.5101151

145.16 €

1 6 giorni 16120178

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina Tool Material Type HSS Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico