Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.33 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | 2.5 | 19 | ||
34.66 € | 10 | 6 giorni | 0.25 | 3 | 19 | ||
38.03 € | 10 | 6 giorni | 0.28 | 3 | 19 | ||
27.68 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | 3 | 19 | ||
31.65 € | 10 | 6 giorni | 0.31 | 4 | 19 | ||
31.65 € | 10 | 6 giorni | 0.33 | 4 | 19 | ||
31.65 € | 10 | 6 giorni | 0.34 | 4 | 19 | ||
31.65 € | 10 | 6 giorni | 0.36 | 4 | 19 | ||
31.65 € | 10 | 6 giorni | 0.37 | 4 | 19 | ||
31.65 € | 10 | 6 giorni | 0.38 | 4 | 19 | ||
31.65 € | 10 | 6 giorni | 0.39 | 5 | 20 | ||
24.56 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | 5 | 20 | ||
30.95 € | 10 | 6 giorni | 0.41 | 5 | 20 | ||
30.95 € | 10 | 6 giorni | 0.42 | 5 | 20 | ||
30.95 € | 10 | 6 giorni | 0.43 | 5 | 20 | ||
30.95 € | 10 | 6 giorni | 0.44 | 5 | 20 | ||
21.80 € | 10 | 6 giorni | 0.45 | 5 | 20 | ||
34.66 € | 10 | 6 giorni | 0.46 | 5 | 20 | ||
32.63 € | 10 | 6 giorni | 0.47 | 5 | 20 | ||
32.63 € | 10 | 6 giorni | 0.48 | 5 | 20 | ||
32.63 € | 10 | 6 giorni | 0.49 | 6 | 22 | ||
23.86 € | 10 | 6 giorni | 0.5 | 6 | 22 | ||
29.49 € | 10 | 6 giorni | 0.51 | 6 | 22 | ||
29.49 € | 10 | 6 giorni | 0.52 | 6 | 22 | ||
29.49 € | 10 | 6 giorni | 0.53 | 6 | 22 | ||
28.77 € | 10 | 6 giorni | 0.54 | 7 | 24 | ||
27.68 € | 10 | 6 giorni | 0.55 | 7 | 24 | ||
28.77 € | 10 | 6 giorni | 0.57 | 7 | 24 | ||
28.77 € | 10 | 6 giorni | 0.58 | 7 | 24 | ||
28.77 € | 10 | 6 giorni | 0.59 | 7 | 24 | ||
21.55 € | 10 | 6 giorni | 0.6 | 7 | 24 | ||
27.68 € | 10 | 6 giorni | 0.61 | 8 | 26 | ||
23.48 € | 10 | 6 giorni | 0.62 | 8 | 26 | ||
27.68 € | 10 | 6 giorni | 0.64 | 8 | 26 | ||
25.41 € | 10 | 6 giorni | 0.65 | 8 | 26 | ||
28.54 € | 10 | 6 giorni | 0.66 | 8 | 26 | ||
22.75 € | 10 | 6 giorni | 0.68 | 9 | 28 | ||
26.24 € | 10 | 6 giorni | 0.69 | 9 | 28 | ||
22.24 € | 10 | 6 giorni | 0.7 | 9 | 28 | ||
26.24 € | 10 | 6 giorni | 0.71 | 9 | 28 | ||
26.24 € | 10 | 6 giorni | 0.72 | 9 | 28 | ||
26.24 € | 10 | 6 giorni | 0.74 | 9 | 28 | ||
21.55 € | 10 | 6 giorni | 0.75 | 9 | 28 | ||
25.41 € | 10 | 6 giorni | 0.77 | 10 | 30 | ||
25.41 € | 10 | 6 giorni | 0.78 | 10 | 30 | ||
22.16 € | 10 | 6 giorni | 0.79 | 10 | 30 | ||
18.92 € | 10 | 6 giorni | 0.8 | 10 | 30 | ||
23.48 € | 10 | 6 giorni | 0.81 | 10 | 30 | ||
23.48 € | 10 | 6 giorni | 0.82 | 10 | 30 | ||
23.48 € | 10 | 6 giorni | 0.83 | 10 | 30 | ||
23.48 € | 10 | 6 giorni | 0.84 | 10 | 30 | ||
19.62 € | 10 | 6 giorni | 0.85 | 10 | 30 | ||
23.23 € | 10 | 6 giorni | 0.87 | 11 | 32 | ||
23.23 € | 10 | 6 giorni | 0.88 | 11 | 32 | ||
23.23 € | 10 | 6 giorni | 0.89 | 11 | 32 | ||
17.72 € | 10 | 6 giorni | 0.9 | 11 | 32 | ||
23.23 € | 10 | 6 giorni | 0.91 | 11 | 32 | ||
23.23 € | 10 | 6 giorni | 0.92 | 11 | 32 | ||
23.23 € | 10 | 6 giorni | 0.93 | 11 | 32 | ||
19.62 € | 10 | 6 giorni | 0.95 | 11 | 32 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Tool Material Type | HSS | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN338 |
Blade diameter tolerance | h8 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali