Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0207-001.800
Hole diameter (drill diameter) d1(mm) | 1.8 | Groove Length l2(mm) | 22 | work material | Alluminio / Rame |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS | Overall Length L1(mm) | 46 | Shank Type | A gambo dritto |
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 130 | Standard | DIN338 | Blade diameter tolerance | h8 |
Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto, standard, tipo W 207, il codice articolo è il seguente: 0207-001.800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0207-001.800.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali