• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto, lunga, tipo Ti 617

Punta a gambo dritto, lunga, tipo Ti 617
  • Sconto volumi elevati

X thinning adopted. A long drill ideal for machining hard-to-cut materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0617-001.000
0617-001.100
0617-001.200
0617-001.300
0617-001.400
0617-001.450
0617-001.500
0617-001.590
0617-001.600
0617-001.610
0617-001.650
0617-001.700
0617-001.750
0617-001.800
0617-001.850
0617-001.900
0617-001.930
0617-001.950
0617-001.980
0617-002.000
0617-002.050
0617-002.100
0617-002.150
0617-002.200
0617-002.260
0617-002.300
0617-002.380
0617-002.400
0617-002.450
0617-002.500
0617-002.600
0617-002.700
0617-002.780
0617-002.800
0617-002.900
0617-002.950
0617-003.000
0617-003.050
0617-003.100
0617-003.150
0617-003.170
0617-003.200
0617-003.250
0617-003.280
0617-003.300
0617-003.400
0617-003.450
0617-003.500
0617-003.570
0617-003.600
0617-003.700
0617-003.800
0617-003.900
0617-003.970
0617-004.000
0617-004.050
0617-004.100
0617-004.200
0617-004.300
0617-004.400
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

22.37 €

6 giorni 13356DIN340h8

26.74 €

6 giorni 1.13760DIN340h8

26.47 €

6 giorni 1.24165DIN340h8

25.94 €

6 giorni 1.34165DIN340h8

25.69 €

6 giorni 1.44570DIN340h8

25.69 €

6 giorni 1.454570DIN340h8

21.06 €

6 giorni 1.54570DIN340h8

19.83 €

6 giorni 1.595076DIN340h8

24.99 €

6 giorni 1.65076DIN340h8

28.65 €

6 giorni 1.615076DIN340h8

36.07 €

6 giorni 1.655076DIN340h8

24.63 €

6 giorni 1.75076DIN340h8

25.94 €

6 giorni 1.755380DIN340h8

24.29 €

6 giorni 1.85380DIN340h8

25.78 €

6 giorni 1.855380DIN340h8

23.25 €

6 giorni 1.95380DIN340h8

25.16 €

6 giorni 1.935685DIN340h8

28.65 €

6 giorni 1.955685DIN340h8

15.39 €

6 giorni 1.985685DIN340h8

18.36 €

6 giorni 25685DIN340h8

31.45 €

6 giorni 2.055685DIN340h8

22.72 €

6 giorni 2.15685DIN340h8

25.78 €

6 giorni 2.155990DIN340h8

22.63 €

6 giorni 2.25990DIN340h8

25.87 €

6 giorni 2.265990DIN340h8

22.37 €

6 giorni 2.35990DIN340h8

19.05 €

6 giorni 2.386295DIN340h8

22.28 €

6 giorni 2.46295DIN340h8

27.43 €

6 giorni 2.456295DIN340h8

18.27 €

6 giorni 2.56295DIN340h8

22.28 €

6 giorni 2.66295DIN340h8

22.81 €

6 giorni 2.766100DIN340h8

20.97 €

6 giorni 2.7866100DIN340h8

22.81 €

6 giorni 2.866100DIN340h8

22.81 €

6 giorni 2.966100DIN340h8

29.96 €

6 giorni 2.9566100DIN340h8

17.78 €

Disponibile 6 giorni 366100DIN340h8

25.37 €

Disponibile 6 giorni 3.0569106DIN340h8

23.62 €

Disponibile 6 giorni 3.169106DIN340h8

29.39 €

6 giorni 3.1569106DIN340h8

18.13 €

6 giorni 3.1769106DIN340h8

23.62 €

Disponibile 6 giorni 3.269106DIN340h8

25.90 €

Disponibile 6 giorni 3.2569106DIN340h8

30.70 €

6 giorni 3.2869106DIN340h8

23.62 €

Disponibile 6 giorni 3.369106DIN340h8

24.42 €

Disponibile 6 giorni 3.473112DIN340h8

27.48 €

Disponibile 6 giorni 3.4573112DIN340h8

20.22 €

Disponibile 6 giorni 3.573112DIN340h8

22.50 €

6 giorni 3.5773112DIN340h8

25.11 €

Disponibile 6 giorni 3.673112DIN340h8

25.37 €

Disponibile 6 giorni 3.773112DIN340h8

25.73 €

Disponibile 6 giorni 3.878119DIN340h8

25.90 €

Disponibile 6 giorni 3.978119DIN340h8

23.89 €

Disponibile 6 giorni 3.9778119DIN340h8

21.01 €

Disponibile 6 giorni 478119DIN340h8

27.30 €

Disponibile 6 giorni 4.0578119DIN340h8

26.33 €

Disponibile 6 giorni 4.178119DIN340h8

26.77 €

Disponibile 6 giorni 4.278119DIN340h8

27.82 €

Disponibile 6 giorni 4.382126DIN340h8

29.13 €

Disponibile 6 giorni 4.482126DIN340h8

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Titanium Tool Material Type HSCO Shank Type straight shank
Coating Y/N NA With/without Oil Hole NA Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico