Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.69 € | 10 | 8 giorni | 1 | 33 | 56 | ||
55.60 € | 10 | 8 giorni | 1.2 | 41 | 65 | ||
69.78 € | 10 | 8 giorni | 1.4 | 45 | 70 | ||
51.38 € | 10 | 8 giorni | 1.5 | 45 | 70 | ||
68.71 € | 10 | 8 giorni | 1.7 | 50 | 76 | ||
66.43 € | 10 | 8 giorni | 1.8 | 53 | 80 | ||
63.41 € | 10 | 8 giorni | 1.9 | 53 | 80 | ||
37.44 € | 10 | 8 giorni | 1.98 | 56 | 85 | ||
42.00 € | 10 | 8 giorni | 2 | 56 | 85 | ||
69.93 € | 10 | 8 giorni | 2.05 | 56 | 85 | ||
57.77 € | 10 | 8 giorni | 2.1 | 56 | 85 | ||
57.77 € | 10 | 8 giorni | 2.2 | 59 | 90 | ||
57.77 € | 10 | 8 giorni | 2.3 | 59 | 90 | ||
44.40 € | 10 | 8 giorni | 2.5 | 62 | 95 | ||
60.64 € | 10 | 8 giorni | 2.6 | 62 | 95 | ||
49.81 € | 10 | 8 giorni | 2.78 | 66 | 100 | ||
61.97 € | 10 | 8 giorni | 2.8 | 66 | 100 | ||
61.97 € | 10 | 8 giorni | 2.9 | 66 | 100 | ||
45.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 66 | 100 | |
62.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.1 | 69 | 106 | |
52.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.17 | 69 | 106 | |
54.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.2 | 69 | 106 | |
57.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.3 | 69 | 106 | |
62.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.4 | 73 | 112 | |
52.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.5 | 73 | 112 | |
62.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.6 | 73 | 112 | |
62.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.7 | 73 | 112 | |
62.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.8 | 78 | 119 | |
63.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.9 | 78 | 119 | |
55.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 78 | 119 | |
63.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4.1 | 78 | 119 | |
60.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4.2 | 78 | 119 | |
63.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4.3 | 82 | 126 | |
63.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4.5 | 82 | 126 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4.7 | 82 | 126 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4.8 | 87 | 132 | |
64.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 87 | 132 | |
71.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5.1 | 87 | 132 | |
77.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5.2 | 87 | 132 | |
65.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5.5 | 91 | 139 | |
91.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5.7 | 91 | 139 | |
73.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 91 | 139 | |
105.87 € | 1 | 8 giorni | 6.2 | 97 | 148 | ||
73.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6.5 | 97 | 148 | |
113.09 € | 1 | 8 giorni | 6.6 | 97 | 148 | ||
87.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 7 | 102 | 156 | |
106.94 € | 1 | 8 giorni | 7.3 | 102 | 156 | ||
115.48 € | 1 | 8 giorni | 7.5 | 102 | 156 | ||
150.23 € | 1 | 8 giorni | 7.8 | 109 | 165 | ||
152.77 € | 1 | 8 giorni | 7.9 | 109 | 165 | ||
113.87 € | 1 | 8 giorni | 8 | 109 | 165 | ||
162.64 € | 1 | 8 giorni | 8.2 | 109 | 165 | ||
124.39 € | 1 | 8 giorni | 8.5 | 109 | 165 | ||
134.61 € | 1 | 8 giorni | 9 | 115 | 175 | ||
141.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 121 | 184 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Titanio | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | DIN340 |
Blade diameter tolerance | h8 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali