Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
87.50 € | 1 | 6 giorni | 2 | ||
100.45 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | ||
100.45 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | ||
100.45 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | ||
100.45 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | ||
88.81 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | ||
90.40 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | ||
91.30 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | ||
91.30 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | ||
102.86 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | ||
105.74 € | 1 | 6 giorni | 3 | ||
120.79 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | ||
120.79 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | ||
110.02 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | ||
110.02 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | ||
110.02 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | ||
123.87 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | ||
123.87 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | ||
111.22 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | ||
123.87 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | ||
114.91 € | 1 | 6 giorni | 4 | ||
91.49 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | ||
117.80 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | ||
120.79 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | ||
93.29 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | ||
120.79 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | ||
94.49 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | ||
94.49 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | ||
122.08 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | ||
94.49 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | ||
122.08 € | 1 | 6 giorni | 5 | ||
92.60 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | ||
101.85 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | ||
101.85 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | ||
104.78 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | ||
95.53 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | ||
106.24 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | ||
103.39 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | ||
94.49 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | ||
103.39 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | ||
94.49 € | 1 | 6 giorni | 6 | ||
110.21 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | ||
110.21 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | ||
110.21 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | ||
110.21 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | ||
101.02 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | ||
111.67 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | ||
111.67 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | ||
106.59 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | ||
115.78 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | ||
106.59 € | 1 | 6 giorni | 7 | ||
116.89 € | 1 | 6 giorni | 7.1 | ||
116.89 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | ||
116.89 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | ||
116.89 € | 1 | 6 giorni | 7.4 | ||
107.98 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | ||
118.63 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | ||
118.63 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | ||
109.45 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | ||
118.63 € | 1 | 6 giorni | 7.9 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 50 | work material | Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 100 | Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | N/A |
With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali