Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
134.61 € | 1 | 6 giorni | 2 | ||
151.70 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | ||
151.70 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | ||
151.70 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | ||
151.70 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | ||
136.18 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | ||
139.67 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | ||
109.08 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | ||
140.62 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | ||
109.08 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | ||
143.99 € | 1 | 6 giorni | 3 | ||
114.05 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | ||
114.05 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | ||
150.23 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | ||
150.23 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | ||
150.23 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | ||
117.56 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | ||
117.56 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | ||
106.64 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | ||
117.56 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | ||
110.26 € | 1 | 6 giorni | 4 | ||
124.79 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | ||
114.05 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | ||
116.39 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | ||
127.31 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | ||
116.39 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | ||
128.91 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | ||
128.91 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | ||
118.16 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | ||
128.91 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | ||
118.16 € | 1 | 6 giorni | 5 | ||
127.91 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | ||
138.66 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | ||
138.66 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | ||
142.61 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | ||
131.43 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | ||
145.71 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | ||
142.61 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | ||
131.43 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | ||
142.61 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | ||
131.43 € | 1 | 6 giorni | 6 | ||
154.28 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | ||
154.28 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | ||
154.28 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | ||
154.28 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | ||
143.61 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | ||
157.14 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | ||
157.14 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | ||
150.92 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | ||
162.09 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | ||
150.92 € | 1 | 6 giorni | 7 | ||
164.46 € | 1 | 6 giorni | 7.1 | ||
164.46 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | ||
164.46 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | ||
164.46 € | 1 | 6 giorni | 7.4 | ||
153.78 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | ||
167.22 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | ||
167.22 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | ||
156.54 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | ||
167.22 € | 1 | 6 giorni | 7.9 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 100 | work material | Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 150 | Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | N/A |
With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali