Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
129.32 € | 1 | 6 giorni | 3 | ||
158.90 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | ||
158.90 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | ||
160.33 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | ||
160.33 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | ||
131.43 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | ||
165.96 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | ||
165.96 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | ||
165.96 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | ||
165.96 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | ||
140.00 € | 1 | 6 giorni | 4 | ||
174.36 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | ||
174.36 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | ||
176.38 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | ||
176.38 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | ||
146.97 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | ||
182.94 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | ||
182.94 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | ||
182.94 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | ||
182.94 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | ||
153.78 € | 1 | 6 giorni | 5 | ||
192.85 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | ||
192.85 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | ||
192.85 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | ||
196.12 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | ||
166.71 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | ||
204.20 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | ||
201.67 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | ||
201.67 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | ||
201.67 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | ||
172.50 € | 1 | 6 giorni | 6 | ||
213.19 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | ||
213.19 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | ||
213.19 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | ||
213.19 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | ||
183.86 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | ||
217.21 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | ||
217.21 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | ||
222.00 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | ||
222.00 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | ||
192.43 € | 1 | 6 giorni | 7 | ||
225.38 € | 1 | 6 giorni | 7.1 | ||
225.38 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | ||
225.38 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | ||
225.38 € | 1 | 6 giorni | 7.4 | ||
195.79 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | ||
241.91 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | ||
241.91 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | ||
241.91 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | ||
241.91 € | 1 | 6 giorni | 7.9 | ||
212.35 € | 1 | 6 giorni | 8 | ||
267.87 € | 1 | 6 giorni | 8.1 | ||
267.87 € | 1 | 6 giorni | 8.2 | ||
267.87 € | 1 | 6 giorni | 8.3 | ||
267.87 € | 1 | 6 giorni | 8.4 | ||
232.42 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | ||
274.85 € | 1 | 6 giorni | 8.6 | ||
274.85 € | 1 | 6 giorni | 8.7 | ||
274.85 € | 1 | 6 giorni | 8.8 | ||
274.85 € | 1 | 6 giorni | 8.9 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 100 | work material | Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 150 | Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | N/A |
With/without Oil Hole | Disponibile | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali