Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
256.79 € | 1 | 6 giorni | 6 | ||
334.76 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | ||
334.76 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | ||
334.76 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | ||
334.76 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | ||
275.79 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | ||
339.55 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | ||
339.55 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | ||
343.57 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | ||
343.57 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | ||
343.57 € | 1 | 6 giorni | 7 | ||
334.76 € | 1 | 6 giorni | 7.1 | ||
334.76 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | ||
334.76 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | ||
334.76 € | 1 | 6 giorni | 7.4 | ||
276.11 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | ||
339.80 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | ||
339.80 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | ||
339.80 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | ||
339.80 € | 1 | 6 giorni | 7.9 | ||
280.98 € | 1 | 6 giorni | 8 | ||
367.70 € | 1 | 6 giorni | 8.1 | ||
367.70 € | 1 | 6 giorni | 8.2 | ||
367.70 € | 1 | 6 giorni | 8.3 | ||
367.70 € | 1 | 6 giorni | 8.4 | ||
367.70 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | ||
369.71 € | 1 | 6 giorni | 8.6 | ||
369.71 € | 1 | 6 giorni | 8.7 | ||
369.71 € | 1 | 6 giorni | 8.8 | ||
369.71 € | 1 | 6 giorni | 8.9 | ||
369.71 € | 1 | 6 giorni | 9 | ||
381.65 € | 1 | 6 giorni | 9.1 | ||
381.65 € | 1 | 6 giorni | 9.2 | ||
381.65 € | 1 | 6 giorni | 9.3 | ||
381.65 € | 1 | 6 giorni | 9.4 | ||
381.65 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | ||
387.61 € | 1 | 6 giorni | 9.6 | ||
387.61 € | 1 | 6 giorni | 9.7 | ||
387.61 € | 1 | 6 giorni | 9.8 | ||
387.61 € | 1 | 6 giorni | 9.9 | ||
398.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | ||
408.45 € | 1 | 6 giorni | 10.1 | ||
408.45 € | 1 | 6 giorni | 10.2 | ||
408.45 € | 1 | 6 giorni | 10.3 | ||
408.45 € | 1 | 6 giorni | 10.4 | ||
408.45 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | ||
420.30 € | 1 | 6 giorni | 10.6 | ||
420.30 € | 1 | 6 giorni | 10.7 | ||
420.30 € | 1 | 6 giorni | 10.8 | ||
420.30 € | 1 | 6 giorni | 10.9 | ||
420.30 € | 1 | 6 giorni | 11 | ||
430.71 € | 1 | 6 giorni | 11.1 | ||
430.71 € | 1 | 6 giorni | 11.2 | ||
430.71 € | 1 | 6 giorni | 11.3 | ||
430.71 € | 1 | 6 giorni | 11.4 | ||
430.71 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | ||
437.77 € | 1 | 6 giorni | 11.6 | ||
437.77 € | 1 | 6 giorni | 11.7 | ||
437.77 € | 1 | 6 giorni | 11.8 | ||
437.77 € | 1 | 6 giorni | 11.9 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 250 | work material | Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 300 | Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | N/A |
With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali