Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 300 mm, GT100 J695

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 300 mm, GT100 J695
[Features]
· Improves chip dischargeability in mirror finishing of grooves, and offers excellent welding resistance in aluminum machining.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J695-006.000
J695-006.100
J695-006.200
J695-006.300
J695-006.400
J695-006.500
J695-006.600
J695-006.700
J695-006.800
J695-006.900
J695-007.000
J695-007.100
J695-007.200
J695-007.300
J695-007.400
J695-007.500
J695-007.600
J695-007.700
J695-007.800
J695-007.900
J695-008.000
J695-008.100
J695-008.200
J695-008.300
J695-008.400
J695-008.500
J695-008.600
J695-008.700
J695-008.800
J695-008.900
J695-009.000
J695-009.100
J695-009.200
J695-009.300
J695-009.400
J695-009.500
J695-009.600
J695-009.700
J695-009.800
J695-009.900
J695-010.000
J695-010.100
J695-010.200
J695-010.300
J695-010.400
J695-010.500
J695-010.600
J695-010.700
J695-010.800
J695-010.900
J695-011.000
J695-011.100
J695-011.200
J695-011.300
J695-011.400
J695-011.500
J695-011.600
J695-011.700
J695-011.800
J695-011.900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

400.55 €

1 6 giorni 6

420.87 €

1 6 giorni 6.1

420.87 €

1 6 giorni 6.2

420.87 €

1 6 giorni 6.3

420.87 €

1 6 giorni 6.4

420.87 €

1 6 giorni 6.5

429.96 €

1 6 giorni 6.6

429.96 €

1 6 giorni 6.7

433.99 €

1 6 giorni 6.8

433.99 €

1 6 giorni 6.9

433.99 €

1 6 giorni 7

427.35 €

1 6 giorni 7.1

427.35 €

1 6 giorni 7.2

427.35 €

1 6 giorni 7.3

427.35 €

1 6 giorni 7.4

427.35 €

1 6 giorni 7.5

461.05 €

1 6 giorni 7.6

461.05 €

1 6 giorni 7.7

461.05 €

1 6 giorni 7.8

461.05 €

1 6 giorni 7.9

461.05 €

1 6 giorni 8

488.61 €

1 6 giorni 8.1

488.61 €

1 6 giorni 8.2

488.61 €

1 6 giorni 8.3

488.61 €

1 6 giorni 8.4

488.61 €

1 6 giorni 8.5

501.71 €

1 6 giorni 8.6

501.71 €

1 6 giorni 8.7

501.71 €

1 6 giorni 8.8

501.71 €

1 6 giorni 8.9

501.71 €

1 6 giorni 9

520.20 €

1 6 giorni 9.1

520.20 €

1 6 giorni 9.2

520.20 €

1 6 giorni 9.3

520.20 €

1 6 giorni 9.4

520.20 €

1 6 giorni 9.5

531.28 €

1 6 giorni 9.6

531.28 €

1 6 giorni 9.7

531.28 €

1 6 giorni 9.8

531.28 €

1 6 giorni 9.9

541.44 €

1 6 giorni 10

558.68 €

1 6 giorni 10.1

558.68 €

1 6 giorni 10.2

558.68 €

1 6 giorni 10.3

558.68 €

1 6 giorni 10.4

558.68 €

1 6 giorni 10.5

570.85 €

1 6 giorni 10.6

570.85 €

1 6 giorni 10.7

570.85 €

1 6 giorni 10.8

570.85 €

1 6 giorni 10.9

570.85 €

1 6 giorni 11

585.56 €

1 6 giorni 11.1

585.56 €

1 6 giorni 11.2

585.56 €

1 6 giorni 11.3

585.56 €

1 6 giorni 11.4

585.56 €

1 6 giorni 11.5

605.63 €

1 6 giorni 11.6

605.63 €

1 6 giorni 11.7

605.63 €

1 6 giorni 11.8

605.63 €

1 6 giorni 11.9

Loading...

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 250 work material Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo
Overall Length L1(mm) 300 Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Disponibile tip angle(°) 130 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Supporto tecnico