Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 300 mm, GT100 J765 (Codici componente)

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 300 mm, GT100 J765
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J765-003.000
J765-003.100
J765-003.200
J765-003.300
J765-003.400
J765-003.500
J765-003.600
J765-003.700
J765-003.800
J765-003.900
J765-004.000
J765-004.100
J765-004.200
J765-004.300
J765-004.400
J765-004.500
J765-004.600
J765-004.700
J765-004.800
J765-004.900
J765-005.000
J765-005.100
J765-005.200
J765-005.300
J765-005.400
J765-005.500
J765-005.600
J765-005.700
J765-005.800
J765-005.900
J765-006.000
J765-006.100
J765-006.200
J765-006.300
J765-006.400
J765-006.500
J765-006.600
J765-006.700
J765-006.800
J765-006.900
J765-007.000
J765-007.100
J765-007.200
J765-007.300
J765-007.400
J765-007.500
J765-007.600
J765-007.700
J765-007.800
J765-007.900
J765-008.000
J765-008.100
J765-008.200
J765-008.300
J765-008.400
J765-008.500
J765-008.600
J765-008.700
J765-008.800
J765-008.900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

1,165.97 €

1 8 giorni 3180

1,165.97 €

1 8 giorni 3.1180

1,165.97 €

1 8 giorni 3.2180

1,165.97 €

1 8 giorni 3.3180

1,165.97 €

1 8 giorni 3.4180

1,144.37 €

1 8 giorni 3.5180

1,144.37 €

1 8 giorni 3.6180

1,144.37 €

1 8 giorni 3.7180

1,144.37 €

1 8 giorni 3.8180

1,144.37 €

1 8 giorni 3.9180

1,133.65 €

1 8 giorni 4180

1,133.65 €

1 8 giorni 4.1180

1,133.65 €

1 8 giorni 4.2180

1,133.65 €

1 8 giorni 4.3180

1,133.65 €

1 8 giorni 4.4180

1,122.90 €

1 8 giorni 4.5180

1,122.90 €

1 8 giorni 4.6180

1,122.90 €

1 8 giorni 4.7180

1,122.90 €

1 8 giorni 4.8180

1,122.90 €

1 8 giorni 4.9180

617.42 €

1 8 giorni 5180

640.25 €

1 8 giorni 5.1180

640.25 €

1 8 giorni 5.2180

640.25 €

1 8 giorni 5.3180

645.84 €

1 8 giorni 5.4180

645.84 €

1 8 giorni 5.5180

690.85 €

1 8 giorni 5.6180

690.85 €

1 8 giorni 5.7180

690.85 €

1 8 giorni 5.8180

690.85 €

1 8 giorni 5.9180

594.91 €

1 8 giorni 6180

625.14 €

1 8 giorni 6.1180

625.14 €

1 8 giorni 6.2180

625.14 €

1 8 giorni 6.3180

625.14 €

1 8 giorni 6.4180

625.14 €

1 8 giorni 6.5180

638.56 €

1 8 giorni 6.6180

638.56 €

1 8 giorni 6.7180

644.61 €

1 8 giorni 6.8180

644.61 €

1 8 giorni 6.9180

644.61 €

1 8 giorni 7180

634.65 €

1 8 giorni 7.1180

634.65 €

1 8 giorni 7.2180

634.65 €

1 8 giorni 7.3180

634.65 €

1 8 giorni 7.4180

634.65 €

1 8 giorni 7.5180

684.80 €

1 8 giorni 7.6180

684.80 €

1 8 giorni 7.7180

684.80 €

1 8 giorni 7.8180

684.80 €

1 8 giorni 7.9180

684.80 €

1 8 giorni 8200

725.76 €

1 8 giorni 8.1200

725.76 €

1 8 giorni 8.2200

725.76 €

1 8 giorni 8.3200

725.76 €

1 8 giorni 8.4200

725.76 €

1 8 giorni 8.5200

745.23 €

1 8 giorni 8.6200

745.23 €

1 8 giorni 8.7200

745.23 €

1 8 giorni 8.8200

745.23 €

1 8 giorni 8.9200

Loading...

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo Overall Length L1(mm) 300
Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponibile
tip angle(°) 130 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Supporto tecnico