Punta a gambo dritto lunga GT100 535

Punta a gambo dritto lunga GT100 535
  • Sconto volumi elevati
The go-to part for drilling deep holes. A long drill for high-efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0535-004.200
0535-005.000
0535-005.500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

28.21 €

1 Disponibile 6 giorni 4.278119

22.50 €

1 Disponibile 6 giorni 587132

25.57 €

1 Disponibile 6 giorni 5.591139

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Tool Material Type HSS Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Thinning None (D < 1.4), S type (D ≥ 1.4)
Standard DIN340 Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Supporto tecnico