Punta a gambo dritto lunga GT100 668

Punta a gambo dritto lunga GT100 668
  • Sconto volumi elevati
The go-to part for drilling deep holes. A long drill with coating for high-efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0668-008.000

Codice componente
0668-008.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

112.76 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 8 Groove Length l2(mm) 109 work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 165 Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN340
Blade diameter tolerance h8

Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto lunga GT100 668, il codice articolo è il seguente: 0668-008.000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0668-008.000.

Supporto tecnico