• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto, lunga, H 218

Punta a gambo dritto, lunga, H 218
  • Sconto volumi elevati

A long drill that adopts slight torsion, ideal for machining brass and magnesium alloy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0218-000.520
0218-000.550
0218-000.600
0218-000.650
0218-000.700
0218-000.750
0218-000.800
0218-000.820
0218-000.840
0218-000.850
0218-000.900
0218-000.950
0218-000.970
0218-001.000
0218-001.050
0218-001.100
0218-001.150
0218-001.200
0218-001.250
0218-001.300
0218-001.350
0218-001.500
0218-001.550
0218-001.560
0218-001.570
0218-001.580
0218-001.600
0218-001.650
0218-001.700
0218-001.750
0218-001.800
0218-001.820
0218-001.850
0218-001.900
0218-001.950
0218-002.000
0218-002.020
0218-002.050
0218-002.100
0218-002.150
0218-002.180
0218-002.200
0218-002.220
0218-002.250
0218-002.300
0218-002.350
0218-002.400
0218-002.450
0218-002.500
0218-002.550
0218-002.600
0218-002.650
0218-002.700
0218-002.750
0218-002.800
0218-002.830
0218-002.870
0218-002.900
0218-002.920
0218-002.940
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

42.23 €

19 giorni 0.521232DIN340h8

36.37 €

19 giorni 0.551535DIN340h8

26.33 €

19 giorni 0.61535DIN340h8

31.84 €

19 giorni 0.651838DIN340h8

23.62 €

19 giorni 0.72142DIN340h8

25.99 €

19 giorni 0.752142DIN340h8

22.15 €

6 giorni 0.82546DIN340h8

29.39 €

19 giorni 0.822546DIN340h8

30.70 €

19 giorni 0.842546DIN340h8

27.82 €

19 giorni 0.852546DIN340h8

22.15 €

19 giorni 0.92951DIN340h8

27.48 €

19 giorni 0.952951DIN340h8

34.97 €

19 giorni 0.973356DIN340h8

21.71 €

19 giorni 13356DIN340h8

32.35 €

19 giorni 1.053356DIN340h8

19.97 €

19 giorni 1.13760DIN340h8

35.24 €

19 giorni 1.153760DIN340h8

18.39 €

19 giorni 1.24165DIN340h8

23.80 €

19 giorni 1.254165DIN340h8

18.39 €

19 giorni 1.34165DIN340h8

32.71 €

19 giorni 1.354570DIN340h8

17.44 €

6 giorni 1.54570DIN340h8

32.62 €

19 giorni 1.555076DIN340h8

31.66 €

19 giorni 1.565076DIN340h8

36.46 €

19 giorni 1.575076DIN340h8

35.93 €

19 giorni 1.585076DIN340h8

17.00 €

19 giorni 1.65076DIN340h8

29.39 €

19 giorni 1.655076DIN340h8

16.29 €

19 giorni 1.75076DIN340h8

22.50 €

19 giorni 1.755380DIN340h8

15.69 €

19 giorni 1.85380DIN340h8

28.17 €

19 giorni 1.825380DIN340h8

24.15 €

19 giorni 1.855380DIN340h8

15.69 €

19 giorni 1.95380DIN340h8

29.39 €

19 giorni 1.955685DIN340h8

16.04 €

6 giorni 25685DIN340h8

31.40 €

19 giorni 2.025685DIN340h8

29.39 €

19 giorni 2.055685DIN340h8

14.73 €

19 giorni 2.15685DIN340h8

23.89 €

19 giorni 2.155990DIN340h8

23.89 €

19 giorni 2.185990DIN340h8

15.08 €

19 giorni 2.25990DIN340h8

23.89 €

19 giorni 2.225990DIN340h8

24.77 €

19 giorni 2.255990DIN340h8

12.80 €

19 giorni 2.35990DIN340h8

19.97 €

19 giorni 2.355990DIN340h8

15.08 €

19 giorni 2.46295DIN340h8

23.46 €

19 giorni 2.456295DIN340h8

15.42 €

19 giorni 2.56295DIN340h8

23.46 €

19 giorni 2.556295DIN340h8

15.08 €

19 giorni 2.66295DIN340h8

25.55 €

19 giorni 2.656295DIN340h8

15.08 €

19 giorni 2.766100DIN340h8

25.29 €

19 giorni 2.7566100DIN340h8

15.26 €

19 giorni 2.866100DIN340h8

27.04 €

19 giorni 2.8366100DIN340h8

30.70 €

19 giorni 2.8766100DIN340h8

15.77 €

19 giorni 2.966100DIN340h8

30.70 €

19 giorni 2.9266100DIN340h8

30.70 €

19 giorni 2.9466100DIN340h8

Loading...

Informazioni di base

work material Copper / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N NA With/without Oil Hole NA Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 118

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico