Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.75 € | 10 | 6 giorni | 0.5 | 12 | 32 | ||
20.17 € | 10 | 6 giorni | 0.7 | 21 | 42 | ||
25.11 € | 10 | 6 giorni | 0.79 | 25 | 46 | ||
8.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 69 | 106 | |
9.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 73 | 112 | |
11.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 78 | 119 | |
12.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 87 | 132 | |
14.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 91 | 139 | |
18.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.6 | 97 | 148 | |
21.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 102 | 156 | |
25.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 109 | 165 | |
29.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.2 | 109 | 165 | |
31.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.25 | 109 | 165 | |
36.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.13 | 115 | 175 | |
56.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 134 | 205 | |
74.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13.5 | 140 | 214 | |
91.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 144 | 220 | |
117.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 162 | 247 | |
237.31 € | 1 | 6 giorni | 25 | 185 | 282 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina | Tool Material Type | HSS | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN340 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | Homogenizer |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali