Codice articolo del costruttore: 0317-013.500
Marca: GUHRING
Prezzo: 192.55 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0317-013.500
Hole diameter (drill diameter) d1(mm) | 13.5 | Groove Length l2(mm) | 140 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Rame / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSCO | Overall Length L1(mm) | 214 | Shank Type | A gambo dritto |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN340 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | Homogenizer |
Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto, lunga, N 317, il codice articolo è il seguente: 0317-013.500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0317-013.500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali