Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 150 mm, GT100 J712

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 150 mm, GT100 J712
Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J712-002.000
J712-002.100
J712-002.200
J712-002.300
J712-002.400
J712-002.500
J712-002.600
J712-002.700
J712-002.800
J712-002.900
J712-003.000
J712-003.100
J712-003.200
J712-003.300
J712-003.400
J712-003.500
J712-003.600
J712-003.700
J712-003.800
J712-003.900
J712-004.000
J712-004.100
J712-004.200
J712-004.300
J712-004.400
J712-004.500
J712-004.600
J712-004.700
J712-004.800
J712-004.900
J712-005.000
J712-005.100
J712-005.200
J712-005.300
J712-005.400
J712-005.500
J712-005.600
J712-005.700
J712-005.800
J712-005.900
J712-006.000
J712-006.500
J712-007.000
J712-007.500
J712-008.000
J712-008.500
J712-009.000
J712-009.500
J712-010.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

115.36 €

1 8 giorni 2

115.36 €

1 25 giorni 2.1

115.36 €

1 25 giorni 2.2

115.36 €

1 25 giorni 2.3

122.46 €

1 25 giorni 2.4

122.46 €

1 25 giorni 2.5

122.46 €

1 25 giorni 2.6

122.46 €

1 25 giorni 2.7

127.76 €

1 25 giorni 2.8

127.76 €

1 25 giorni 2.9

137.01 €

1 25 giorni 3

137.01 €

1 25 giorni 3.1

137.01 €

1 25 giorni 3.2

137.01 €

1 25 giorni 3.3

151.57 €

1 25 giorni 3.4

151.57 €

1 25 giorni 3.5

123.53 €

1 25 giorni 3.6

123.53 €

1 25 giorni 3.7

123.53 €

1 25 giorni 3.8

123.53 €

1 25 giorni 3.9

133.70 €

1 25 giorni 4

136.23 €

1 25 giorni 4.1

137.49 €

1 25 giorni 4.2

142.68 €

1 25 giorni 4.3

142.68 €

1 25 giorni 4.4

146.39 €

1 25 giorni 4.5

148.83 €

1 25 giorni 4.6

152.76 €

1 25 giorni 4.7

152.76 €

1 25 giorni 4.8

161.51 €

1 25 giorni 4.9

161.51 €

1 25 giorni 5

161.51 €

1 25 giorni 5.1

166.71 €

1 25 giorni 5.2

166.71 €

1 25 giorni 5.3

174.28 €

1 25 giorni 5.4

174.28 €

1 25 giorni 5.5

189.40 €

1 25 giorni 5.6

189.40 €

1 25 giorni 5.7

189.40 €

1 25 giorni 5.8

189.40 €

1 25 giorni 5.9

198.40 €

1 8 giorni 6

212.26 €

1 25 giorni 6.5

213.76 €

1 25 giorni 7

236.79 €

1 25 giorni 7.5

254.01 €

1 25 giorni 8

277.04 €

1 25 giorni 8.5

300.15 €

1 25 giorni 9

323.08 €

1 25 giorni 9.5

346.18 €

1 25 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 75 Tool Material Type Carburo Overall Length L1(mm) 150
Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard G.S.
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Supporto tecnico