Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 200 mm, GT100 J673

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 200 mm, GT100 J673
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The go-to part for drilling deep holes.
· A standard length long coated drill for high-efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J673-003.000
J673-003.100
J673-003.200
J673-003.300
J673-003.400
J673-003.500
J673-003.600
J673-003.700
J673-003.800
J673-003.900
J673-004.000
J673-004.100
J673-004.200
J673-004.300
J673-004.400
J673-004.500
J673-004.600
J673-004.700
J673-004.800
J673-004.900
J673-005.000
J673-005.100
J673-005.200
J673-005.300
J673-005.400
J673-005.500
J673-005.600
J673-005.700
J673-005.800
J673-005.900
J673-006.000
J673-006.100
J673-006.200
J673-006.300
J673-006.400
J673-006.500
J673-006.600
J673-006.700
J673-006.800
J673-006.900
J673-007.000
J673-007.100
J673-007.200
J673-007.300
J673-007.400
J673-007.500
J673-007.600
J673-007.700
J673-007.800
J673-007.900
J673-008.000
J673-008.100
J673-008.200
J673-008.300
J673-008.400
J673-008.500
J673-008.600
J673-008.700
J673-008.800
J673-008.900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

61.10 €

1 Disponibile 6 giorni 3

65.66 €

1 Disponibile 6 giorni 3.1

65.66 €

1 Disponibile 6 giorni 3.2

65.66 €

1 Disponibile 6 giorni 3.3

65.66 €

1 Disponibile 6 giorni 3.4

65.66 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5

73.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.6

73.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.7

73.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.8

73.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.9

68.63 €

1 Disponibile 6 giorni 4

78.88 €

1 Disponibile 6 giorni 4.1

78.88 €

1 Disponibile 6 giorni 4.2

78.88 €

1 Disponibile 6 giorni 4.3

78.88 €

1 Disponibile 6 giorni 4.4

73.64 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5

81.96 €

1 Disponibile 6 giorni 4.6

81.96 €

1 Disponibile 6 giorni 4.7

81.96 €

1 Disponibile 6 giorni 4.8

81.96 €

1 Disponibile 6 giorni 4.9

81.96 €

1 Disponibile 6 giorni 5

91.53 €

1 Disponibile 6 giorni 5.1

91.53 €

1 Disponibile 6 giorni 5.2

91.53 €

1 Disponibile 6 giorni 5.3

91.53 €

1 Disponibile 6 giorni 5.4

84.92 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5

97.59 €

1 Disponibile 6 giorni 5.6

97.59 €

1 Disponibile 6 giorni 5.7

97.59 €

1 Disponibile 6 giorni 5.8

97.59 €

1 Disponibile 6 giorni 5.9

90.62 €

1 Disponibile 6 giorni 6

111.50 €

1 6 giorni 6.1

111.50 €

1 6 giorni 6.2

111.50 €

1 6 giorni 6.3

111.50 €

1 6 giorni 6.4

103.75 €

1 Disponibile 6 giorni 6.5

120.28 €

1 6 giorni 6.6

120.28 €

1 6 giorni 6.7

120.28 €

1 6 giorni 6.8

120.28 €

1 6 giorni 6.9

111.61 €

1 6 giorni 7

136.37 €

1 6 giorni 7.1

136.37 €

1 6 giorni 7.2

136.37 €

1 6 giorni 7.3

136.37 €

1 6 giorni 7.4

126.78 €

1 6 giorni 7.5

142.17 €

1 6 giorni 7.6

142.17 €

1 6 giorni 7.7

142.17 €

1 6 giorni 7.8

142.17 €

1 6 giorni 7.9

132.49 €

1 6 giorni 8

111.84 €

1 6 giorni 8.1

111.84 €

1 6 giorni 8.2

111.84 €

1 6 giorni 8.3

111.84 €

1 6 giorni 8.4

149.02 €

1 6 giorni 8.5

120.84 €

1 6 giorni 8.6

120.84 €

1 6 giorni 8.7

120.84 €

1 6 giorni 8.8

120.84 €

1 6 giorni 8.9

Loading...

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 120 work material Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 200 Shank Type A gambo dritto Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 118
Standard G.S. Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h8

Supporto tecnico