Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 200 mm, GT100 J713

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 200 mm, GT100 J713
Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J713-003.000
J713-003.100
J713-003.200
J713-003.300
J713-003.400
J713-003.500
J713-003.600
J713-003.700
J713-003.800
J713-003.900
J713-004.000
J713-004.100
J713-004.200
J713-004.300
J713-004.400
J713-004.500
J713-004.600
J713-004.700
J713-004.800
J713-004.900
J713-005.000
J713-005.100
J713-005.200
J713-005.300
J713-005.400
J713-005.500
J713-005.600
J713-005.700
J713-005.800
J713-005.900
J713-006.000
J713-006.500
J713-007.000
J713-007.500
J713-008.000
J713-008.500
J713-009.000
J713-009.500
J713-010.000
J713-010.500
J713-011.000
J713-011.500
J713-012.000
J713-012.500
J713-013.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

118.58 €

1 24 giorni 3100

121.10 €

1 24 giorni 3.1100

121.10 €

1 24 giorni 3.2100

121.10 €

1 24 giorni 3.3100

137.49 €

1 24 giorni 3.4100

137.49 €

1 24 giorni 3.5100

152.76 €

1 24 giorni 3.6100

152.76 €

1 24 giorni 3.7100

152.76 €

1 24 giorni 3.8100

152.76 €

1 24 giorni 3.9100

170.49 €

1 24 giorni 4100

170.49 €

1 24 giorni 4.1100

170.49 €

1 24 giorni 4.2100

170.49 €

1 24 giorni 4.3100

180.67 €

1 24 giorni 4.4100

180.67 €

1 24 giorni 4.5100

195.79 €

1 24 giorni 4.6100

195.79 €

1 24 giorni 4.7100

195.79 €

1 24 giorni 4.8100

203.26 €

1 24 giorni 4.9100

203.26 €

1 24 giorni 5100

203.26 €

1 24 giorni 5.1100

208.57 €

1 24 giorni 5.2100

208.57 €

1 24 giorni 5.3100

213.44 €

1 24 giorni 5.4100

213.44 €

1 24 giorni 5.5100

218.56 €

1 24 giorni 5.6100

224.95 €

1 24 giorni 5.7100

231.32 €

1 24 giorni 5.8100

236.37 €

1 24 giorni 5.9100

241.41 €

1 24 giorni 6100

260.39 €

1 24 giorni 6.5100

259.73 €

1 24 giorni 7100

288.63 €

1 24 giorni 7.5100

317.45 €

1 24 giorni 8125

346.18 €

1 24 giorni 8.5125

374.93 €

1 24 giorni 9125

409.45 €

1 24 giorni 9.5125

449.87 €

1 24 giorni 10125

484.49 €

1 24 giorni 10.5125

507.41 €

1 24 giorni 11125

548.85 €

1 24 giorni 11.5125

588.07 €

1 24 giorni 12125

634.20 €

1 24 giorni 12.5125

685.96 €

1 24 giorni 13125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Overall Length L1(mm) 200 Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130 Standard G.S. Blade diameter tolerance h8
Shank diameter tolerance h7

Supporto tecnico