Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 300 mm, GT100 J675

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 300 mm, GT100 J675
[Features]
· The go-to part for drilling deep holes.
· A standard length long coated drill for high-efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J675-006.000
J675-006.100
J675-006.200
J675-006.300
J675-006.400
J675-006.500
J675-006.600
J675-006.700
J675-006.800
J675-006.900
J675-007.000
J675-007.100
J675-007.200
J675-007.300
J675-007.400
J675-007.500
J675-007.600
J675-007.700
J675-007.800
J675-007.900
J675-008.000
J675-008.100
J675-008.200
J675-008.300
J675-008.400
J675-008.500
J675-008.600
J675-008.700
J675-008.800
J675-008.900
J675-009.000
J675-009.100
J675-009.200
J675-009.300
J675-009.400
J675-009.500
J675-009.600
J675-009.700
J675-009.800
J675-009.900
J675-010.000
J675-010.100
J675-010.200
J675-010.300
J675-010.400
J675-010.500
J675-010.600
J675-010.700
J675-010.800
J675-010.900
J675-011.000
J675-011.100
J675-011.200
J675-011.300
J675-011.400
J675-011.500
J675-011.600
J675-011.700
J675-011.800
J675-011.900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

134.54 €

1 6 giorni 6

176.38 €

1 6 giorni 6.1

176.38 €

1 6 giorni 6.2

176.38 €

1 6 giorni 6.3

176.38 €

1 6 giorni 6.4

162.74 €

1 6 giorni 6.5

186.96 €

1 6 giorni 6.6

186.96 €

1 6 giorni 6.7

186.96 €

1 6 giorni 6.8

186.96 €

1 6 giorni 6.9

171.75 €

1 6 giorni 7

193.02 €

1 6 giorni 7.1

193.02 €

1 6 giorni 7.2

193.02 €

1 6 giorni 7.3

193.02 €

1 6 giorni 7.4

177.81 €

1 6 giorni 7.5

194.54 €

1 6 giorni 7.6

194.54 €

1 6 giorni 7.7

194.54 €

1 6 giorni 7.8

194.54 €

1 6 giorni 7.9

177.81 €

1 6 giorni 8

196.05 €

1 6 giorni 8.1

196.05 €

1 6 giorni 8.2

196.05 €

1 6 giorni 8.3

196.05 €

1 6 giorni 8.4

180.91 €

1 6 giorni 8.5

197.58 €

1 6 giorni 8.6

197.58 €

1 6 giorni 8.7

197.58 €

1 6 giorni 8.8

197.58 €

1 6 giorni 8.9

182.34 €

1 6 giorni 9

206.65 €

1 6 giorni 9.1

206.65 €

1 6 giorni 9.2

206.65 €

1 6 giorni 9.3

206.65 €

1 6 giorni 9.4

190.08 €

1 6 giorni 9.5

208.16 €

1 6 giorni 9.6

208.16 €

1 6 giorni 9.7

208.16 €

1 6 giorni 9.8

208.16 €

1 6 giorni 9.9

191.52 €

1 6 giorni 10

215.81 €

1 6 giorni 10.1

215.81 €

1 6 giorni 10.2

215.81 €

1 6 giorni 10.3

215.81 €

1 6 giorni 10.4

199.01 €

1 6 giorni 10.5

221.95 €

1 6 giorni 10.6

221.95 €

1 6 giorni 10.7

221.95 €

1 6 giorni 10.8

221.95 €

1 6 giorni 10.9

205.13 €

1 6 giorni 11

241.47 €

1 6 giorni 11.1

241.47 €

1 6 giorni 11.2

241.47 €

1 6 giorni 11.3

241.47 €

1 6 giorni 11.4

223.30 €

1 6 giorni 11.5

256.60 €

1 6 giorni 11.6

256.60 €

1 6 giorni 11.7

256.60 €

1 6 giorni 11.8

256.60 €

1 6 giorni 11.9

Loading...

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 180 work material Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 300 Shank Type A gambo dritto Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 118
Standard G.S. Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h8

Supporto tecnico