• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto, serie Super, tipo 1GT100 242

Punta a gambo dritto, serie Super, tipo 1GT100 242
  • Sconto volumi elevati

The go-to part for drilling deep holes. A long drill for high-efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0242-006.000
0242-008.000
0242-010.000
0242-011.000
0242-012.000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

94.40 €

Disponibile 6 giorni 6400500G.S.h8DM

129.14 €

6 giorni 8400500G.S.h8DM

173.12 €

6 giorni 10500600G.S.h8DM

180.21 €

6 giorni 11500600G.S.h8DM

222.30 €

6 giorni 12500600G.S.h8DM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type HSS Shank Type straight shank Coating Y/N Available
Coating Type Other With/without Oil Hole NA Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico