• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto, serie Super, tipo 2GT100 243

Punta a gambo dritto, serie Super, tipo 2GT100 243

The go-to part for drilling deep holes. A long drill for high-efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0243-008.000
0243-009.800
0243-010.000
0243-011.000
0243-012.000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

163.95 €

6 giorni 8G.S.h8DM

238.14 €

6 giorni 9.8G.S.h8DM

232.49 €

6 giorni 10G.S.h8DM

235.19 €

6 giorni 11G.S.h8DM

261.25 €

6 giorni 12G.S.h8DM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 650 Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 750
Shank Type straight shank Coating Y/N Available Coating Type Other
With/without Oil Hole NA Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico