• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto, serie 1, tipo GT100 502

Punta a gambo dritto, serie 1, tipo GT100 502
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The go-to part for drilling deep holes. A long drill for high-efficiency machining (Feature 1).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0502-001.950
0502-002.000
0502-002.050
0502-002.100
0502-002.200
0502-002.300
0502-002.370
0502-002.380
0502-002.400
0502-002.500
0502-002.550
0502-002.580
0502-002.600
0502-002.700
0502-002.780
0502-002.800
0502-002.850
0502-002.870
0502-002.900
0502-002.950
0502-003.000
0502-003.030
0502-003.100
0502-003.170
0502-003.200
0502-003.250
0502-003.300
0502-003.400
0502-003.500
0502-003.570
0502-003.600
0502-003.700
0502-003.750
0502-003.800
0502-003.860
0502-003.900
0502-003.970
0502-004.000
0502-004.100
0502-004.200
0502-004.300
0502-004.370
0502-004.400
0502-004.500
0502-004.570
0502-004.600
0502-004.700
0502-004.760
0502-004.800
0502-004.900
0502-005.000
0502-005.100
0502-005.110
0502-005.160
0502-005.200
0502-005.300
0502-005.400
0502-005.500
0502-005.560
0502-005.600
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

42.04 €

Disponibile 6 giorni 1.9585125DIN1869h8DM

27.39 €

Disponibile 6 giorni 285125DIN1869h8DM

39.95 €

Disponibile 6 giorni 2.0585125DIN1869h8DM

33.50 €

Disponibile 6 giorni 2.185125DIN1869h8DM

33.50 €

Disponibile 6 giorni 2.290135DIN1869h8DM

33.50 €

Disponibile 6 giorni 2.390135DIN1869h8DM

38.73 €

6 giorni 2.3795140DIN1869h8DM

34.72 €

Disponibile 6 giorni 2.3895140DIN1869h8DM

34.72 €

Disponibile 6 giorni 2.495140DIN1869h8DM

27.39 €

Disponibile 6 giorni 2.595140DIN1869h8DM

43.88 €

Disponibile 6 giorni 2.5595140DIN1869h8DM

45.81 €

6 giorni 2.5895140DIN1869h8DM

34.72 €

Disponibile 6 giorni 2.695140DIN1869h8DM

36.12 €

Disponibile 6 giorni 2.7100150DIN1869h8DM

32.19 €

6 giorni 2.78100150DIN1869h8DM

36.12 €

Disponibile 6 giorni 2.8100150DIN1869h8DM

46.06 €

Disponibile 6 giorni 2.85100150DIN1869h8DM

46.06 €

Disponibile 6 giorni 2.87100150DIN1869h8DM

36.12 €

Disponibile 6 giorni 2.9100150DIN1869h8DM

46.06 €

Disponibile 6 giorni 2.95100150DIN1869h8DM

30.70 €

Disponibile 6 giorni 3100150DIN1869h8DM

47.03 €

Disponibile 6 giorni 3.03105155DIN1869h8DM

37.42 €

Disponibile 6 giorni 3.1105155DIN1869h8DM

35.33 €

Disponibile 6 giorni 3.17105155DIN1869h8DM

37.42 €

Disponibile 6 giorni 3.2105155DIN1869h8DM

44.32 €

Disponibile 6 giorni 3.25105155DIN1869h8DM

37.42 €

Disponibile 6 giorni 3.3105155DIN1869h8DM

38.12 €

Disponibile 6 giorni 3.4115165DIN1869h8DM

30.70 €

Disponibile 6 giorni 3.5115165DIN1869h8DM

54.27 €

6 giorni 3.57115165DIN1869h8DM

38.12 €

Disponibile 6 giorni 3.6115165DIN1869h8DM

41.44 €

Disponibile 6 giorni 3.7115165DIN1869h8DM

59.41 €

6 giorni 3.75115165DIN1869h8DM

41.44 €

Disponibile 6 giorni 3.8120175DIN1869h8DM

45.19 €

6 giorni 3.86120175DIN1869h8DM

41.44 €

Disponibile 6 giorni 3.9120175DIN1869h8DM

28.35 €

6 giorni 3.97120175DIN1869h8DM

31.40 €

Disponibile 6 giorni 4120175DIN1869h8DM

41.44 €

Disponibile 6 giorni 4.1120175DIN1869h8DM

42.83 €

Disponibile 6 giorni 4.2120175DIN1869h8DM

46.06 €

Disponibile 6 giorni 4.3125185DIN1869h8DM

46.50 €

6 giorni 4.37125185DIN1869h8DM

46.06 €

Disponibile 6 giorni 4.4125185DIN1869h8DM

34.10 €

Disponibile 6 giorni 4.5125185DIN1869h8DM

50.52 €

Disponibile 6 giorni 4.57125185DIN1869h8DM

46.06 €

Disponibile 6 giorni 4.6125185DIN1869h8DM

47.55 €

Disponibile 6 giorni 4.7125185DIN1869h8DM

48.15 €

Disponibile 6 giorni 4.76135195DIN1869h8DM

48.77 €

Disponibile 6 giorni 4.8135195DIN1869h8DM

50.86 €

Disponibile 6 giorni 4.9135195DIN1869h8DM

36.12 €

Disponibile 6 giorni 5135195DIN1869h8DM

52.26 €

Disponibile 6 giorni 5.1135195DIN1869h8DM

65.70 €

6 giorni 5.11135195DIN1869h8DM

53.66 €

6 giorni 5.16135195DIN1869h8DM

52.87 €

Disponibile 6 giorni 5.2135195DIN1869h8DM

52.87 €

Disponibile 6 giorni 5.3135195DIN1869h8DM

52.87 €

Disponibile 6 giorni 5.4140205DIN1869h8DM

39.34 €

Disponibile 6 giorni 5.5140205DIN1869h8DM

56.28 €

Disponibile 6 giorni 5.56140205DIN1869h8DM

53.66 €

Disponibile 6 giorni 5.6140205DIN1869h8DM

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico