• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto, serie 1, tipo GT100 670

Punta a gambo dritto, serie 1, tipo GT100 670
  • Sconto volumi elevati

The go-to part for drilling deep holes. A long coated drill for high-efficiency machining (Feature 1).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0670-001.980
0670-002.000
0670-002.100
0670-002.200
0670-002.300
0670-002.380
0670-002.400
0670-002.500
0670-002.780
0670-002.800
0670-002.900
0670-002.950
0670-003.000
0670-003.100
0670-003.170
0670-003.200
0670-003.300
0670-003.500
0670-003.570
0670-003.600
0670-003.800
0670-003.970
0670-004.000
0670-004.100
0670-004.200
0670-004.370
0670-004.500
0670-004.600
0670-004.760
0670-004.800
0670-005.000
0670-005.100
0670-005.160
0670-005.200
0670-005.500
0670-005.560
0670-005.800
0670-006.000
0670-006.100
0670-006.200
0670-006.350
0670-006.500
0670-006.600
0670-006.800
0670-007.000
0670-007.140
0670-007.500
0670-007.540
0670-007.800
0670-007.940
0670-008.000
0670-008.200
0670-008.500
0670-008.730
0670-008.800
0670-009.000
0670-009.500
0670-009.520
0670-009.600
0670-009.920
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

60.56 €

6 giorni 1.9885125DIN1869h8

56.72 €

Disponibile 6 giorni 285125DIN1869h8

69.89 €

Disponibile 6 giorni 2.185125DIN1869h8

69.89 €

Disponibile 6 giorni 2.290135DIN1869h8

69.89 €

Disponibile 6 giorni 2.390135DIN1869h8

57.50 €

6 giorni 2.3895140DIN1869h8

72.43 €

Disponibile 6 giorni 2.495140DIN1869h8

56.72 €

Disponibile 6 giorni 2.595140DIN1869h8

67.27 €

6 giorni 2.78100150DIN1869h8

74.96 €

Disponibile 6 giorni 2.8100150DIN1869h8

74.96 €

Disponibile 6 giorni 2.9100150DIN1869h8

77.67 €

Disponibile 6 giorni 2.95100150DIN1869h8

63.96 €

Disponibile 6 giorni 3100150DIN1869h8

77.67 €

Disponibile 6 giorni 3.1105155DIN1869h8

73.74 €

Disponibile 6 giorni 3.17105155DIN1869h8

77.67 €

Disponibile 6 giorni 3.2105155DIN1869h8

77.67 €

Disponibile 6 giorni 3.3105155DIN1869h8

63.96 €

6 giorni 3.5115165DIN1869h8

78.80 €

6 giorni 3.57115165DIN1869h8

78.89 €

Disponibile 6 giorni 3.6115165DIN1869h8

86.83 €

Disponibile 6 giorni 3.8120175DIN1869h8

53.48 €

6 giorni 3.97120175DIN1869h8

65.27 €

Disponibile 6 giorni 4120175DIN1869h8

86.83 €

Disponibile 6 giorni 4.1120175DIN1869h8

89.45 €

6 giorni 4.2120175DIN1869h8

73.03 €

6 giorni 4.37125185DIN1869h8

71.03 €

Disponibile 6 giorni 4.5125185DIN1869h8

97.31 €

6 giorni 4.6125185DIN1869h8

68.50 €

6 giorni 4.76135195DIN1869h8

102.62 €

Disponibile 6 giorni 4.8135195DIN1869h8

74.96 €

Disponibile 6 giorni 5135195DIN1869h8

110.31 €

Disponibile 6 giorni 5.1135195DIN1869h8

89.18 €

6 giorni 5.16135195DIN1869h8

111.71 €

Disponibile 6 giorni 5.2135195DIN1869h8

82.98 €

Disponibile 6 giorni 5.5140205DIN1869h8

92.67 €

6 giorni 5.56140205DIN1869h8

116.86 €

Disponibile 6 giorni 5.8140205DIN1869h8

82.98 €

Disponibile 6 giorni 6140205DIN1869h8

120.78 €

Disponibile 6 giorni 6.1150215DIN1869h8

90.42 €

Disponibile 6 giorni 6.2150215DIN1869h8

92.32 €

Disponibile 6 giorni 6.35150215DIN1869h8

107.69 €

Disponibile 6 giorni 6.5150215DIN1869h8

96.11 €

Disponibile 6 giorni 6.6150215DIN1869h8

100.09 €

Disponibile 6 giorni 6.8155225DIN1869h8

115.71 €

Disponibile 6 giorni 7155225DIN1869h8

104.69 €

6 giorni 7.14155225DIN1869h8

95.16 €

Disponibile 6 giorni 7.5155225DIN1869h8

120.23 €

Disponibile 6 giorni 7.54165240DIN1869h8

102.06 €

6 giorni 7.8165240DIN1869h8

105.23 €

6 giorni 7.94165240DIN1869h8

105.60 €

Disponibile 6 giorni 8165240DIN1869h8

155.92 €

6 giorni 8.2165240DIN1869h8

135.03 €

6 giorni 8.5165240DIN1869h8

115.93 €

6 giorni 8.73175250DIN1869h8

190.81 €

6 giorni 8.8175250DIN1869h8

143.51 €

6 giorni 9175250DIN1869h8

175.66 €

6 giorni 9.5175250DIN1869h8

119.85 €

6 giorni 9.52185265DIN1869h8

153.52 €

6 giorni 9.6185265DIN1869h8

200.64 €

6 giorni 9.92185265DIN1869h8

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type TiN With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico