• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto, serie 1, tipo N 235

Punta a gambo dritto, serie 1, tipo N 235
  • Sconto volumi elevati

Versatile (Feature 1) long drill for general applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0235-001.600
0235-001.700
0235-001.800
0235-001.900
0235-001.930
0235-001.950
0235-002.000
0235-002.050
0235-002.100
0235-002.200
0235-002.300
0235-002.350
0235-002.380
0235-002.400
0235-002.500
0235-002.600
0235-002.700
0235-002.780
0235-002.800
0235-002.900
0235-003.000
0235-003.100
0235-003.170
0235-003.200
0235-003.250
0235-003.300
0235-003.400
0235-003.500
0235-003.570
0235-003.600
0235-003.650
0235-003.700
0235-003.750
0235-003.800
0235-003.900
0235-003.970
0235-004.000
0235-004.100
0235-004.200
0235-004.300
0235-004.370
0235-004.400
0235-004.500
0235-004.600
0235-004.700
0235-004.760
0235-004.800
0235-004.900
0235-005.000
0235-005.100
0235-005.200
0235-005.300
0235-005.400
0235-005.500
0235-005.560
0235-005.600
0235-005.700
0235-005.800
0235-005.900
0235-006.000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

33.41 €

6 giorni 1.675115DIN1869h8Homogenizer

27.64 €

6 giorni 1.775115DIN1869h8Homogenizer

40.04 €

6 giorni 1.880120DIN1869h8Homogenizer

33.41 €

Disponibile 6 giorni 1.980120DIN1869h8Homogenizer

33.15 €

6 giorni 1.9385125DIN1869h8Homogenizer

30.53 €

6 giorni 1.9585125DIN1869h8Homogenizer

21.71 €

6 giorni 285125DIN1869h8Homogenizer

30.10 €

6 giorni 2.0585125DIN1869h8Homogenizer

26.77 €

Disponibile 6 giorni 2.185125DIN1869h8Homogenizer

26.77 €

Disponibile 6 giorni 2.290135DIN1869h8Homogenizer

26.77 €

6 giorni 2.390135DIN1869h8Homogenizer

39.08 €

6 giorni 2.3590135DIN1869h8Homogenizer

26.42 €

6 giorni 2.3895140DIN1869h8Homogenizer

26.77 €

6 giorni 2.495140DIN1869h8Homogenizer

22.50 €

6 giorni 2.595140DIN1869h8Homogenizer

29.22 €

6 giorni 2.695140DIN1869h8Homogenizer

29.30 €

Disponibile 6 giorni 2.7100150DIN1869h8Homogenizer

32.01 €

6 giorni 2.78100150DIN1869h8Homogenizer

29.30 €

6 giorni 2.8100150DIN1869h8Homogenizer

29.30 €

Disponibile 6 giorni 2.9100150DIN1869h8Homogenizer

24.68 €

6 giorni 3100150DIN1869h8Homogenizer

29.22 €

6 giorni 3.1105155DIN1869h8Homogenizer

24.50 €

6 giorni 3.17105155DIN1869h8Homogenizer

29.22 €

6 giorni 3.2105155DIN1869h8Homogenizer

28.17 €

6 giorni 3.25105155DIN1869h8Homogenizer

29.22 €

Disponibile 6 giorni 3.3105155DIN1869h8Homogenizer

30.61 €

6 giorni 3.4115165DIN1869h8Homogenizer

24.77 €

6 giorni 3.5115165DIN1869h8Homogenizer

32.01 €

6 giorni 3.57115165DIN1869h8Homogenizer

24.77 €

6 giorni 3.6115165DIN1869h8Homogenizer

40.74 €

6 giorni 3.65115165DIN1869h8Homogenizer

31.22 €

Disponibile 6 giorni 3.7115165DIN1869h8Homogenizer

46.76 €

6 giorni 3.75115165DIN1869h8Homogenizer

34.10 €

6 giorni 3.8120175DIN1869h8Homogenizer

34.10 €

6 giorni 3.9120175DIN1869h8Homogenizer

33.32 €

6 giorni 3.97120175DIN1869h8Homogenizer

26.77 €

6 giorni 4120175DIN1869h8Homogenizer

34.10 €

6 giorni 4.1120175DIN1869h8Homogenizer

34.97 €

6 giorni 4.2120175DIN1869h8Homogenizer

37.86 €

6 giorni 4.3125185DIN1869h8Homogenizer

35.24 €

6 giorni 4.37125185DIN1869h8Homogenizer

28.17 €

6 giorni 4.4125185DIN1869h8Homogenizer

29.48 €

6 giorni 4.5125185DIN1869h8Homogenizer

35.93 €

6 giorni 4.6125185DIN1869h8Homogenizer

32.62 €

6 giorni 4.7125185DIN1869h8Homogenizer

32.62 €

6 giorni 4.76135195DIN1869h8Homogenizer

39.26 €

6 giorni 4.8135195DIN1869h8Homogenizer

40.04 €

6 giorni 4.9135195DIN1869h8Homogenizer

30.61 €

6 giorni 5135195DIN1869h8Homogenizer

41.44 €

6 giorni 5.1135195DIN1869h8Homogenizer

42.23 €

Disponibile 6 giorni 5.2135195DIN1869h8Homogenizer

43.70 €

6 giorni 5.3135195DIN1869h8Homogenizer

39.08 €

6 giorni 5.4140205DIN1869h8Homogenizer

34.97 €

6 giorni 5.5140205DIN1869h8Homogenizer

40.13 €

6 giorni 5.56140205DIN1869h8Homogenizer

45.19 €

6 giorni 5.6140205DIN1869h8Homogenizer

45.88 €

Disponibile 6 giorni 5.7140205DIN1869h8Homogenizer

47.46 €

6 giorni 5.8140205DIN1869h8Homogenizer

48.06 €

6 giorni 5.9140205DIN1869h8Homogenizer

36.37 €

Disponibile 6 giorni 6140205DIN1869h8Homogenizer

Loading...

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico