• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto, serie 2, tipo GT100 619

Punta a gambo dritto, serie 2, tipo GT100 619
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The go-to part for drilling deep holes.
· A high-efficiency long drill ideal for machining hard steel and alloy steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0619-003.000
0619-003.170
0619-003.200
0619-003.300
0619-003.500
0619-003.570
0619-003.970
0619-004.000
0619-004.100
0619-004.200
0619-004.370
0619-004.500
0619-004.600
0619-004.760
0619-004.800
0619-004.900
0619-005.000
0619-005.200
0619-005.500
0619-005.560
0619-005.700
0619-005.950
0619-006.000
0619-006.100
0619-006.200
0619-006.350
0619-006.500
0619-006.750
0619-006.800
0619-007.000
0619-007.140
0619-007.400
0619-007.500
0619-007.540
0619-007.600
0619-007.700
0619-007.940
0619-008.000
0619-008.200
0619-008.500
0619-008.730
0619-009.000
0619-009.130
0619-009.200
0619-009.500
0619-009.520
0619-009.600
0619-009.900
0619-010.000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

42.23 €

Disponibile 6 giorni 3130190DIN1869h8DM

41.61 €

Disponibile 6 giorni 3.17135200DIN1869h8DM

57.41 €

Disponibile 6 giorni 3.2135200DIN1869h8DM

57.41 €

Disponibile 6 giorni 3.3135200DIN1869h8DM

43.70 €

Disponibile 6 giorni 3.5145210DIN1869h8DM

91.54 €

6 giorni 3.57145210DIN1869h8DM

45.45 €

6 giorni 3.97150220DIN1869h8DM

43.70 €

Disponibile 6 giorni 4150220DIN1869h8DM

67.63 €

Disponibile 6 giorni 4.1150220DIN1869h8DM

67.63 €

6 giorni 4.2150220DIN1869h8DM

92.85 €

6 giorni 4.37160235DIN1869h8DM

52.52 €

Disponibile 6 giorni 4.5160235DIN1869h8DM

90.75 €

6 giorni 4.6160235DIN1869h8DM

52.52 €

Disponibile 6 giorni 4.76170245DIN1869h8DM

84.03 €

Disponibile 6 giorni 4.8170245DIN1869h8DM

115.64 €

Disponibile 6 giorni 4.9170245DIN1869h8DM

49.74 €

Disponibile 6 giorni 5170245DIN1869h8DM

92.33 €

Disponibile 6 giorni 5.2170245DIN1869h8DM

66.23 €

Disponibile 6 giorni 5.5180260DIN1869h8DM

80.20 €

6 giorni 5.56180260DIN1869h8DM

95.03 €

Disponibile 6 giorni 5.7180260DIN1869h8DM

110.48 €

6 giorni 5.95180260DIN1869h8DM

70.25 €

Disponibile 6 giorni 6180260DIN1869h8DM

108.82 €

Disponibile 6 giorni 6.1190275DIN1869h8DM

108.82 €

Disponibile 6 giorni 6.2190275DIN1869h8DM

57.15 €

Disponibile 6 giorni 6.35190275DIN1869h8DM

71.72 €

Disponibile 6 giorni 6.5190275DIN1869h8DM

130.81 €

6 giorni 6.75200290DIN1869h8DM

113.32 €

Disponibile 6 giorni 6.8200290DIN1869h8DM

82.72 €

Disponibile 6 giorni 7200290DIN1869h8DM

86.86 €

6 giorni 7.14200290DIN1869h8DM

152.30 €

6 giorni 7.4200290DIN1869h8DM

96.51 €

Disponibile 6 giorni 7.5200290DIN1869h8DM

119.01 €

Disponibile 6 giorni 7.54210305DIN1869h8DM

160.03 €

6 giorni 7.6210305DIN1869h8DM

130.81 €

6 giorni 7.7210305DIN1869h8DM

98.57 €

6 giorni 7.94210305DIN1869h8DM

92.33 €

Disponibile 6 giorni 8210305DIN1869h8DM

130.54 €

6 giorni 8.2210305DIN1869h8DM

99.08 €

Disponibile 6 giorni 8.5210305DIN1869h8DM

90.42 €

Disponibile 6 giorni 8.73220320DIN1869h8DM

97.81 €

Disponibile 6 giorni 9220320DIN1869h8DM

224.41 €

6 giorni 9.13220320DIN1869h8DM

224.41 €

6 giorni 9.2220320DIN1869h8DM

117.69 €

Disponibile 6 giorni 9.5220320DIN1869h8DM

116.14 €

6 giorni 9.52235340DIN1869h8DM

224.41 €

6 giorni 9.6235340DIN1869h8DM

214.71 €

6 giorni 9.9235340DIN1869h8DM

112.23 €

6 giorni 10235340DIN1869h8DM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Tool Material Type HSCO Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico