• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto, serie 2, tipo GT100 671

Punta a gambo dritto, serie 2, tipo GT100 671
  • Sconto volumi elevati

The go-to part for drilling deep holes. A long coated drill for high-efficiency machining (Feature 2).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0671-002.700
0671-002.800
0671-003.000
0671-003.100
0671-003.170
0671-003.200
0671-003.500
0671-003.570
0671-003.970
0671-004.000
0671-004.090
0671-004.370
0671-004.400
0671-004.500
0671-004.600
0671-004.760
0671-004.800
0671-005.000
0671-005.300
0671-005.500
0671-005.560
0671-006.000
0671-006.350
0671-006.500
0671-006.750
0671-006.800
0671-007.000
0671-007.140
0671-007.500
0671-007.940
0671-008.000
0671-008.500
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

78.80 €

Disponibile 6 giorni 2.7130190DIN1869h8

90.14 €

Disponibile 6 giorni 2.8130190DIN1869h8

85.43 €

Disponibile 6 giorni 3130190DIN1869h8

77.74 €

6 giorni 3.1135200DIN1869h8

65.79 €

6 giorni 3.17135200DIN1869h8

81.50 €

Disponibile 6 giorni 3.2135200DIN1869h8

86.83 €

Disponibile 6 giorni 3.5145210DIN1869h8

86.64 €

6 giorni 3.57145210DIN1869h8

75.39 €

6 giorni 3.97150220DIN1869h8

90.76 €

Disponibile 6 giorni 4150220DIN1869h8

104.37 €

6 giorni 4.09150220DIN1869h8

109.17 €

6 giorni 4.37160235DIN1869h8

109.17 €

6 giorni 4.4160235DIN1869h8

97.31 €

Disponibile 6 giorni 4.5160235DIN1869h8

94.99 €

6 giorni 4.6160235DIN1869h8

91.11 €

6 giorni 4.76170245DIN1869h8

87.19 €

6 giorni 4.8170245DIN1869h8

98.62 €

Disponibile 6 giorni 5170245DIN1869h8

135.03 €

6 giorni 5.3170245DIN1869h8

118.17 €

Disponibile 6 giorni 5.5180260DIN1869h8

94.76 €

6 giorni 5.56180260DIN1869h8

118.17 €

Disponibile 6 giorni 6180260DIN1869h8

94.28 €

Disponibile 6 giorni 6.35190275DIN1869h8

97.13 €

Disponibile 6 giorni 6.5190275DIN1869h8

175.19 €

6 giorni 6.75200290DIN1869h8

227.86 €

6 giorni 6.8200290DIN1869h8

107.57 €

Disponibile 6 giorni 7200290DIN1869h8

118.36 €

6 giorni 7.14200290DIN1869h8

118.29 €

6 giorni 7.5200290DIN1869h8

130.42 €

6 giorni 7.94210305DIN1869h8

124.59 €

6 giorni 8210305DIN1869h8

192.87 €

6 giorni 8.5210305DIN1869h8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type TiN With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico